Manômetro de pressão analógico

Manômetro de pressão analógico WIKA

O manômetro de pressão analógico WIKA pode se usado ​​para medição e indicação de pressão. São fabricados com elementos de pressão de tubo Bourdon, diafragma ou cápsula.

Para indicar ou medir a pressão, é necessária uma pressão de referência. A pressão atmosférica normalmente serve como pressão de referência. O manômetro de pressão analógico indica quanto maior ou menor é a pressão medida em comparação com a pressão atmosférica (dispositivo de medição de pressão para sobrepressão).

A indicação da pressão é feita por um ponteiro em um mostrador com escala padronizada acima de 270 graus angulares. Se o manômetro de pressão analógico, além disso, preenchido com um líquido, então o instrumento de medição estará protegido de forma ideal através do amortecimento contra a destruição causada por altas cargas de pressão dinâmica ou vibrações.

No amplo portfólio da WIKA você sempre encontrará o instrumento certo para medição e indicação de pressão:

BourdonTubePressureGauge_br-pt

Manômetro de pressão analógico com tubo Bourdon

A indicação de pressão para manômetros de pressão analógicos com tubo Bourdon é feita através da expansão do tubo Bourdon. A extremidade do tubo não fixa gera um movimento Através do movimento do instrumento, este movimento é convertido num movimento de ponteiro.
A faixa de escala do medidor de pressão está entre 0 ... 0,6 e 0 ... 7.000 bar com uma classe de precisão entre 0,1 e 4,0.

pressuregaugewithdiaphragm_br-pt

Manômetro de pressão analógico com elemento diafragma

Com um manômetro de pressão analógico que segue o princípio do elemento diafragma, a deflexão deste serve como uma medida da pressão. O elemento diafragma é fixado entre dois flanges ou soldado e está sujeito à pressão do meio que atua em um dos lados.
A faixa de medição do medidor de pressão está entre 0 ... 16 mbar e 0 ... 40 bar com uma classe de precisão entre 0,6 e 2,5.

pressuregaugewithcapsule_br-pt

Manômetro de pressão analógico com elemento de cápsula

Os elementos da cápsula consistem em dois diafragmas que são unidos, estanques à pressão, em torno da borda. A indicação da pressão é obtida pelo movimento de elevação, que ocorre através da pressão atuante na cápsula do medidor de pressão.
A faixa de escala deste dispositivo de medição de pressão está entre 0 ... 2,5 mbar e 0 ... 0,6 bar com uma classe de precisão entre 0,1 e 2,5.

FAQ
FAQ

ual é a diferença entre um manômetro padrão e uma versão padrão de segurança?

Uma versão de segurança (código S3 de acordo com EN837) possui uma parede defletora sólida adicional soldada entre o mostrador e o sistema de medição. Além disso, o case possui uma parede traseira que pode estourar completamente. A janela é normalm ...

mais