Esses produtos de alta qualidade pressostatos de diafragma foram desenvolvidos especialmente para aplicações críticas de segurança. A grande vantagem dos pressostatos de diafragma é que nenhuma tensão de alimentação é necessária para o processo de comutação.
Na produção, o pressostatos de diafragma são rastreados por um software de garantia de qualidade em todas as etapas e, posteriormente, são 100 % testados. O robusto invólucro do interruptor em aço inoxidável 316L pode suportar as condições operacionais adversas e corrosivas da indústria de processos com faixas de trabalho de até 600 bar.
O pressostato de diafragma está equipado com 1 ou 2 microinterruptores, que permitem comutar diretamente uma carga elétrica de até 250 V CA, 20 A.
Para classificações de potência de comutação mais baixas, como para aplicações PLC, estão disponíveis microinterruptores cheios de gás argônio com contatos banhados a ouro.
Dependendo da aplicação, pode ser selecionada a variante adequada para a versão de contato e a conexão elétrica; por exemplo. A banda morta ajustável em vez da banda morta fixa costuma ser um recurso necessário para processos de controle.
Por utilizar sistema de medição por diafragma, o pressostato modelo MW é extremamente robusto e garante ótimas características de operação. As conexões de processo flangeadas são excelentes para medir meios altamente viscosos, contaminados ou cristalizados.
Para aplicações com requisitos especiais nas partes molhadas, estão disponíveis versões com materiais de PTFE, Monel ou Hastelloy.
Para aplicações de segurança, o pressostato de diafragma está opcionalmente disponível em uma versão qualificada para SIL 2 ou qualificada para SIL 3.