EMICOgauge: Manômetro para controle de emissões

Engate do instrumento com válvulas de instrumentação

Descrição

O engate do instrumento EMICOgauge, composto por manômetro e válvula de instrumentação, minimiza o número de pontos de vazamento, reduzindo assim o risco de fuga de meios para o ambiente.

Durante a montagem, a conexão giratória de 360° permite o alinhamento rápido do manômetro com vedação de pressão simultânea. Com esse design, a manutenção e a desmontagem do manômetro e da válvula também são facilitadas. A WIKA pode garantir a estanqueidade do conjunto por até 20 procedimentos de montagem e desmontagem.

As combinações possíveis de manômetros e válvulas acopláveis ​​modelos IV10, IV11, IV19, IV1A, IV1B, IV1N, IV2 e IVM são muito grandes Como muitas vezes são necessárias conexões de pressão especiais para aplicações específicas, um grande número de variantes foi definido para o EMICOgauge, a fim de evitar adaptadores, que de outra forma seriam necessários, com seus dois pontos de vedação adicionais.

Vantagens

  • Risco significativamente reduzido de emissões fugitivas, uma vez que a versão para “emissões fugitivas” está em conformidade com a TA-Luft
  • Solução totalmente testada e pronta para instalação de um conjunto de instrumento e válvula
  • Redução dos trajetos de vazamento em sistemas pressurizados
  • A conexão com giro de 360° (adaptador giratório) facilita a substituição e o posicionamento dos manômetros
  • Para diversas aplicações em plantas químicas e petroquímicas, como no processamento e na produção de gás

Vedação de pressão especial

A vedação redundante, com sede de metal/metal e O-ring mais anel de vedação reserva, garante a estanqueidade desejada para o conjunto de medição, além de uma longa vida útil.

FAQ
FAQ

O que posso fazer se a temperatura média com manômetros cheios for superior a 100 °C [212 °F]?

Você pode usar um sifão de manômetro, um selo diafragma ou uma linha capilar como elemento de resfriamento adicional para reduzir a temperatura do meio.