Desde 1982, a WIKA é membro do Serviço Alemão de Calibração (Deutscher Kalibrierdienst - DKD), o laboratório de calibração e o serviço de calibração móvel foram acreditados para a DIN EN ISO / IEC 17025. Desde então, temos participado ativamente nos grupos de trabalho da DKD, bem como comitês de padronização – contribuindo com nossa experiência para o progresso tecnológico. Além da calibração, também realizaremos um ajuste, se necessário, para minimizar o desvio do valor medido.
Aplicações
- Garantia da qualidade
- Conformidade com ciclos de calibração
- Cumprimento dos requisitos de auditoria
- Foco nos aspectos de segurança
- Otimização da utilização de recursos
- Redução do consumo de energia
Ciclos de calibração recomendados
- Instrumentos de medição de pressão elétricos e mecânicos: 1 ano
- Balanças de pressão: 5 anos
Cada instrumento de medição está sujeito ao envelhecimento como resultado de tensões mecânicas, químicas ou térmicas e, assim, fornece valores medidos que mudam ao longo do tempo. Isso não pode ser evitado, mas pode ser detectado antecipadamente por meio da calibração. Utilize nosso serviço de calibração para seus instrumentos de medição de pressão para minimizar os riscos de segurança.
Seus benefícios
- Muitos anos de competência
- Instrumento de serviço e substituição de uma única fonte
- Tempos de entrega rápidos
- Laboratório de calibração moderno
- Aconselhamento qualitativo
- WIKA-Cal como nosso próprio software de calibração
- Calibração no local
- Presidente do Comitê Técnico DKD (Serviço Alemão de Calibração)
Características especiais
- Faixas de medição: -1 bar a +10.000 bar
- Credenciamento DAkkS conforme DIN EN ISO / IEC 17025
- Tipo de certificado: certificado de inspeção 3.1 ou certificado de calibração DAkkS
- Direções: DIN EN 837, DKD-R 6-1 ou EURAMET cg-3
Se os regulamentos legais exigirem uma verificação para seus instrumentos de medição, teremos o maior prazer em realizar isso sob a supervisão profissional de um diretor de calibração.
Equipamento de medição calibrado
Calibramos e ajustamos, independentemente do fabricante:
- Todos os instrumentos de medição de pressão para pressão negativa e positiva, pressão diferencial incl. pressão diferencial sob pressão estática e pressão absoluta
- Manômetros com mostrador
- Instrumentos de medição de pressão elétricos, como transdutores, transmissores e sensores de pressão
- Manômetros diferenciais analógicos
- Pressostatos
- Manômetros para colunas de líquido / Manômetros com tubo de U
- Manômetros de tubo inclinados
- Calibrador de pressão
- Balanças de pressão / Balanças de pressão
- Controladores de pressão
- Manômetros de vácuo
- Sensores de pressão absoluta
- |Sensores de pressão diferenciais|
A calibração sempre resulta em uma interrupção dos processos. Não é assim com o serviço móvel no local da WIKA! Para ter o menor impacto possível no processo de produção, é realizada uma calibração móvel. Também calibramos equipamentos de medição indispensáveis em seu local, diretamente na planta.
Seus benefícios
- Sem taxas de frete
- São possíveis reparos pequenos
- Sem riscos de transporte
- Pessoal treinado
- Calibração de um grande número de itens no menor tempo
- Tempo de inatividade mínimo de produção
- Quatro vans de calibração
- DIN EN ISO / IEC 17025
Nossa linha de serviços
- Faixas de medição: -1 bar a +8.000 bar
- Áreas de serviço: Alemanha e países vizinhos
- Serviços: Calibração, ajuste e reparo
- Tipo de certificado: certificado de inspeção 3.1, certificado de calibração DAkkS