Termostatos

Para cada aplicação, o termostato certo

Os termostatos são usados ​​em uma variedade de processos industriais e técnicos. Se uma temperatura predefinida for atingida, o termostato abre ou fecha um contato de interruptor correspondente. Dependendo dos requisitos, podem ser utilizados interruptores mecânicos ou eletrônicos. Além de termostatos eletrônicos e interruptores de temperatura bimetálicos, a ampla linha da WIKA também inclui medidores de velocidade do ar e termostatos de proteção contra congelamento.
FAQ
FAQ

O que são circuitos de 2, 3 e 4 fios?

Eles descrevem o número de fios com os quais o resistor de medição (por exemplo, um Pt100) está conectado. Embora na conexão mais simples de 2 fios a resistência do condutor possa falsificar o resultado da medição, essa influência negativa pode ser ...

mais

Qual interruptor é necessário para uso em sistemas de segurança?

Para uso em sistemas de segurança, é necessário um pressostato ou interruptor de temperatura com aprovação SIL.