O transmissor de pressão modelo SA-11 foi projetado especialmente para atender às necessidades das indústrias de alimentos e bebidas, farmacêutica e de biotecnologia.
O instrumento é particularmente adequado para condições especiais de processos de limpeza CIP/SIP, como estabilidade química em relação a líquidos de limpeza e altas temperaturas.
O diafragma embutido é soldado diretamente à conexão do processo. Isto garante uma junta sem fissuras entre a conexão do processo e a célula de medição, não sendo necessárias vedações adicionais.
Para instrumentação sem espaço morto, conexões de processo assépticas (grampo, roscado, VARINLINE® e NEUMO®) Estão disponíveis.
O modelo SA-11 está em conformidade com a Norma Sanitária 3-A e possui certificação EHEDG.
Construção
Um diafragma feito de aço inoxidável 1.4435 forma uma separação nivelada do meio do processo do transmissor de pressão.
A pressão do processo é transmitida hidrostaticamente do diafragma, através de um fluido de enchimento do sistema aprovado pela FDA, para um sensor piezoresistivo.
A faixa de medição abrange 0 ... 250 mbar até 0 ... 25 bar.
O transmissor de pressão modelo SA-11 é alimentado com tensão CC de 10 (14) ... 30 V. Como sinais de saída estão disponíveis 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA ou 0 ... 10 V.
Uma caixa de aço inoxidável, com proteção de entrada de até IP68, oferece proteção segura para limpeza externa com respingos de água e permite seu uso em ambientes de alta umidade. Através do elemento de resfriamento integrado, temperaturas de processo de até 150 °C [302 °F] podem ser alcançadas.