Przyrządy pomiarowe WIKA do monitorowania ciśnienia
Do monitorowania ciśnienia w procesach przemysłowych stosuje się zwykle przełączniki ciśnienia, czujniki ciśnienia (zwane również "przetwornikami ciśnienia") lub manometry. W zależności od procesu i warunków otoczenia, dostępna jest szeroka gama wariantów przyrządów do pomiaru ciśnienia manometrycznego, różnicowego i absolutnego. Różnią się one m.in. dokładnością, materiałami, dopuszczeniami i temperaturami roboczymi, a także bezpieczeństwem przeciążenia. Jako wiodący światowy dostawca, WIKA oferuje szeroką gamę odpowiednich technologii pomiarowych, a tym samym odpowiednie rozwiązanie do monitorowania ciśnienia:
Przełączniki ciśnienia do monitorowania ciśnienia
Mechaniczne lub elektroniczne przełączniki ciśnienia WIKA są używane do monitorowania ciśnienia w ogólnych zastosowaniach przemysłowych i w przemyśle przetwórczym. Po osiągnięciu zadanej wartości ciśnienia otwierają lub zamykają styk przełącznika. W zależności od wersji urządzenia, możliwych jest kilka punktów przełączania, styki przełączne (SPDT) i różne typy styków (np. również mikroprzełączniki do bezpośredniego przełączania obciążeń elektrycznych). Niektóre elektryczne przełączniki ciśnienia mają dodatkowe funkcje, takie jak cyfrowy wskaźnik ciśnienia lub dodatkowy analogowy sygnał wyjściowy i umożliwiają wygodną regulację różnych parametrów, takich jak histereza przełącznika lub opóźnienie przełączania.
Czujniki ciśnienia do monitorowania ciśnienia
We wszystkich aplikacjach, w których wymagany jest ciągły sygnał wyjściowy (np. 4 ... 20 mA i 0 ... 10 V), do monitorowania ciśnienia używane są tak zwane czujniki ciśnienia. Również w tym przypadku, w zależności od konkretnego zastosowania, w szerokim portfolio WIKA dostępne są najróżniejsze wersje przyrządów.
Manometry do monitorowania ciśnienia
Jeśli wskazujący przyrząd pomiarowy jest wystarczający do monitorowania ciśnienia, zwykle stosuje się manometry konwencjonalne. Co ma zastosowanie również w tym zakresie: Dostępna jest szeroka gama wersji przyrządów, w zależności od wymagań pomiarowych i zastosowania.
Czy przyłącze można zmienić?
Nie można zmienić przyłącza elektrycznego.
Co można zrobić, jeśli temperatura medium mierzonego manometrami wypełnionymi cieczą przekracza 100 °C [212 °F]?
W celu obniżenia temperatury medium można użyć syfonu z manometrem, separatora membranowego lub przewodu kapilarnego jako dodatkowego elementu chłodzącego.