Manometry od WIKA
WIKA jest światowym liderem w produkcji mechanicznych przyrządów do pomiaru ciśnienia (manometrów). Niezależnie od tego, czy pomiar jest niższy niż 0,5 bar, czy też dochodzi do 7000 bar, oferujemy odpowiednie manometry do zastosowania w każdym przemyśle i do wszystkich wymagań pomiarowych:
Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniego manometru?
Oprócz kluczowych czynników takich jak rodzaj mierzonego ciśnienia, należy uwzględnić również zakres skali, rozmiar nominalny (NS, średnica obudowy) i klasę dokładności manometru. Zakresy skali są znormalizowane przez normę EN 837, a preferowaną jednostką ciśnienia jest bar. Jako wielkości nominalne (NS) dla przyrządów do pomiaru ciśnienia określono następujące wielkości: NS 40, 50, 63, 80, 100, 160 i 250. Klasa dokładności określa dopuszczalne odchylenie wskazania w procentach pełnej wartości skali. W przypadku manometrów z ogranicznikiem wskazówkowym, klasa dokładności obowiązuje w zakresie od 10 do 100% zakresu skali. W przypadku manometrów z wolnym punktem zerowym, klasa dokładności obowiązuje od 0 do 100% zakresu skali.
Dlaczego manometry z rurką Bourdona są używane do pomiaru ciśnienia względnego (0,6 ... 7000 bar)?
Obszarem zastosowania tych manometrów z rurkami Bourdona są media ciekłe i gazowe. Do zadań pomiarowych w agresywnych, niezbyt lepkich i niekrystalizujących mediach, odpowiednie są wersje ze stali nierdzewnej, które mogą spełniać swoją funkcję nawet w środowisku agresywnym. Wypełnienie obudowy cieczą zapewnia precyzyjny odczyt wskazań manometru, nawet przy wysokich obciążeniach dynamicznych i wibracjach. Jeśli chodzi o najwyższą dokładność, w szerokim asortymencie WIKA można również znaleźć precyzyjne manometry mierzące z dokładnością do 0,1, 0,25 lub 0,6% pełnej wartości skali. W przypadku takich manometrów można otrzymać certyfikat DKD/DAkkS.
Dlaczego manometry z elementem membranowym są używane do wysokiego bezpieczeństwa przeciążeniowego (16 mbar ... 40 bar)?
Te manometry z membranowymi elementami ciśnieniowymi nadają się do gazowych i ciekłych, agresywnych mediów. Manometry z otwartymi kołnierzami przyłączeniowymi nadają się nawet do bardzo lepkich i zanieczyszczonych mediów, także w środowiskach agresywnych. W zależności od modelu przyrządu i zakresu ciśnienia, standardowym zabezpieczeniem przed przeciążeniem jest 3-krotność lub 5-krotność pełnej wartości skali. Zabezpieczenie przed przeciążeniem jest również możliwe w przypadku specjalnych konstrukcji o ciśnieniu 10, 40, 100 lub 400 barów (145, 580,2 lub 1450,4 psi). Zachowana zostaje dokładność pomiaru. Przy wysokich dynamicznych obciążeniach ciśnieniowych i wibracjach, płynne wypełnienie w obudowie manometru zapewnia precyzyjny odczyt. Opcjonalnie dostępne są specjalne materiały na części zwilżane.
Dlaczego manometry z elementem kapsułkowym są używane do bardzo niskich ciśnień (2,5 ... 600 mbar)?
Obszarem zastosowania tych manometrów są media gazowe. Zakres skali wynosi od 0 ... 2,5 mbar (0 ... 0,04 psi) do 0 ... 1000 mbar (0 ... 14,5 psi) w klasach dokładności od 0,1 do 2,5. Konstrukcja tych manometrów składa się z dwóch okrągłych, pofałdowanych membran, połączonych ze sobą wokół obręczy za pomocą uszczelnienia ciśnieniowego. W niektórych przypadkach możliwe jest zabezpieczenie przed przeciążeniem. Manometry są stosowane głównie w laboratoriach i technologii próżniowej lub inżynierii medycznej i środowiskowej do monitorowania filtrów i pomiaru zawartości.
W jakich obszarach stosowane są manometry do pomiaru ciśnienia absolutnego?
Manometry absolutne używane są, gdy mierzone ciśnienie jest niezależne od naturalnych wahań ciśnienia atmosferycznego. Ciśnienie mierzonego medium jest określane względem ciśnienia odniesienia, które odpowiada punktowi zerowemu ciśnienia absolutnego. Aby zapewnić niemal idealną próżnię w komorze referencyjnej, jest ona całkowicie opróżniona. Zakresy skali dla manometrów wynoszą od 0 ... 25 mbar absolutnego do 0 ... 25 bar absolutnego, z klasami dokładności 0,6 ... 2,5. Te wysoce precyzyjne manometry są używane na przykład do monitorowania w pakowarkach próżniowych i pompach próżniowych. Są one również wykorzystywane do monitorowania ciśnienia kondensacji w laboratoriach lub do określania ciśnienia pary w cieczach.
W jakich obszarach stosowane są manometry różnicowe?
Manometry różnicowe współpracują z szeroką gamą elementów ciśnieniowych. Wobec tego, możliwe są zakresy pomiarowe wynoszące od 0 ... 0,5 mbar do 0 ... 1,000 bar oraz statyczne ciśnienia nakładania do 400 bar. Te manometry różnicowe monitorują np. przepływ mediów gazowych i ciekłych oraz stopień zanieczyszczenia w instalacjach filtracyjnych. Są one również wykorzystywane do monitorowania nadciśnienia w pomieszczeniach czystych oraz do pomiaru poziomu w zamkniętych zbiornikach. Nadają się także do sterowania pompowniami.
Czy manometry WIKA mierzą podciśnienie (manometry próżniowe)?
Manometry WIKA mogą być używane nie tylko do pomiaru ciśnienia dodatniego, ale także do pomiaru ciśnienia ujemnego. Gdy ciśnienie absolutne jest niższe niż ciśnienie atmosferyczne, określa się je jako ujemne ciśnienie manometryczne. Wcześniej to ciśnienie manometryczne ze znakiem ujemnym było również określane jako podciśnienie. Aby uniknąć nieporozumień, które mogą wynikać z tego znaku, obecnie nie używa się już określenia "podciśnienie".
Jak mierzy się ciśnienie za pomocą manometru z rurką Bourdona?
W przypadku manometrów z rurką Bourdona, ciśnienie jest mierzone przez rurkę Bourdona, która przekazuje ciśnienie bezpośrednio do wskazówki.