Wypełniony cieczą mechaniczny manometr z rurką Bourdona model 213.53 posiada obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej i części zwilżane ze stopu miedzi.
WIKA produkuje i kwalifikuje manometry zgodnie z normami EN 837-1 i ASME B40.100. Urządzenie to posiada zabezpieczenie przed wydmuchiwaniem. W przypadku awarii może tamtędy wydostać się nadciśnienie.
Element nacisku i ruch są skutecznie tłumione dzięki wypełnieniu obudowy. Dlatego przyrządy te są szczególnie odpowiednie do pomiaru miejsc o dużych obciążeniach dynamicznych, takich jak szybkie cykle obciążenia lub wibracje.
Obudowy modelu 213.53 są dostępne w rozmiarach nominalnych NS 50 [2"], 63 [2 ½"] i 100 [4"] spełniają stopień ochrony IP65. Manometr ten nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań w przemyśle dzięki dokładności do klasy 1.0.
Do montażu w panelach sterowania manometry z przyłączem procesowym montowanym z tyłu mogą być wyposażone w kołnierz montażowy lub trójkątny pierścień profilowany i wspornik montażowy.