Przełączniki ciśnienia zostały opracowane w celu zachowania bezpieczeństwa w aplikacjach krytycznych i do zastosowania w miejscu o ograniczonej przestrzeni.
Wysoka jakość i wykonanie produktu wg ISO 9001 gwarantuje bezpieczny monitoring Państwa instalacji. Podczas produkcji, przełączniki ciśnienia są sprawdzane za pomocą oprogramowania w celu zapewnienia jakości, a następnie są testowane 100 %.
Solidna obudowa przełącznika wykonana ze stopu aluminium lub stali nierdzewnej 316L może wytrzymać ciężkie i korozyjne warunki pracy w przemyśle procesowym przy zakresach roboczych do 1000 bar. Dostęp do listwy zaciskowej służącej do podłączenia elektrycznego jest chroniony przez przykręcaną pokrywę, która jest zabezpieczona zamkiem śrubowym przed niepowołaną ingerencją.
Zintegrowany mikroprzełącznik umożliwia bezpośrednie przełączanie obciążenia elektrycznego do 250 V AC, 15 A.
W zależności od zastosowania można wybrać odpowiedni wariant wersji styku i przyłącza elektrycznego; np. hermetycznie zapieczętowane mikroprzełączniki są odpowiednie do korozyjnych warunków otoczenia, a wersje stykowe DPDT dla dwóch oddzielnych obwodów.
Dzięki zastosowaniu elementru membranowego ze sprężyną antagonistyczną jako element czujnika, kompaktowy przełącznik ciśnienia model PCA jest wyjątkowo wytrzymały i gwarantuje optymalne właściwości robocze.
Do zastosowań związanych z bezpieczeństwem, przełącznik ciśnienia jest opcjonalnie dostepny w wersji z certyfikatem SIL 2 lub SIL 3.