Manometry różnicowe od WIKA
Firma WIKA jest światowym liderem w produkcji i rozwoju manometrów. W ofercie firmy WIKA można z łatwością znaleźć także odpowiedni przyrząd do pomiaru różnicy ciśnień.
Manometry różnicowe mierzą różnicę pomiędzy dwoma ciśnieniami. Są przydatne do monitorowania zanieczyszczenia filtra, pomiaru poziomu w zamkniętych zbiornikach, do pomiaru nadciśnienia w pomieszczeniach czystych, pomiaru przepływu mediów gazowych i płynnych oraz do sterowania instalacjami pompowni.
W manometrach różnicowych stosowane są różne elementy ciśnieniowe oraz formy rurki (membrana, obudowa, rurka Bourdona itp.). Umożliwia to pokrycie zakresu skali od 0 ... 0,5 mbar do 0 ... 1000 bar z bardzo wysokim pojedynczym i dwustronnym bezpieczeństwem nadciśnieniowym do 400 bar.
W ofercie WIKA można znaleźć manometry różnicowe w standardowych wersjach i o zwiększonej odporności na korozję, takie jak wymagane w zastosowaniach inżynierii chemicznej lub procesowej:
Sklep internetowy WIKA
Działanie manometru różnicowego
Komory mediów manometru różnicowego oddzielone są od siebie elementem ciśnieniowym. Jeżeli mierzone dwa ciśnienia są takie same, wówczas element ciśnieniowy nie porusza się i nie wskazuje ciśnienia. Gdy mierzone wartości różnią się wówczas jedno ciśnienie jest wyższe lub niższe, a manometr wskazuje ciśnienie różnicowe. Przeniesienie przesunięcia elementu ciśnieniowego i wskazanie ciśnienia uzyskuje się w wyniku ruchu mechanicznego.
Manometry różnicowe z wbudowanym wskaźnikiem ciśnienia roboczego
Oprócz standardowych modeli manometrów różnicowych, w portfolio firmy WIKA znajdują się także manometry do pomiaru różnicy ciśnień z wbudowanym wskaźnikiem ciśnienia roboczego. Podczas monitorowania filtra lub pompy często główne znaczenie ma ciśnienie robocze łącznie z ciśnieniem różnicowym. W manometrze różnicowym DELTA-plus, jest więc wbudowane wskazanie ciśnienia roboczego. Ciśnienie robocze i różnicowe można odczytywać równocześnie na wyświetlaczach umieszczonych na miejscu. Nie są więc konieczne dodatkowe punkty pomiaru i uszczelnienia.
Dowiedz się więcej o bezpiecznym monitorowaniu filtrów za pomocą manometrów różnicowych i o tym, jak manometry różnicowe są używane jako monitory przepływuna naszym blogu WIKA.
Czemu służą napełnione manometry?