Każdy przyrząd pomiarowy podlega starzeniu w wyniku naprężeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, a tym samym dostarcza wartości pomiarowe, które zmieniają się w czasie. Nie można temu zapobiec, lecz dzięki kalibracji można to odpowiednio wcześnie wykryć. Skorzystaj z naszej usługi kalibracji przyrządów do pomiaru ciśnienia, aby zminimalizować ryzyko związane z bezpieczeństwem.
Twoje korzyści
- Wieloletnie kompetencje
- Serwis i przyrząd zastępczy z jednego źródła
- Szybki czas realizacji zamówień
- Nowoczesne laboratorium kalibracji
- Porady jakościowe
- WIKA-Cal jako nasze własne oprogramowanie do kalibracji
- Kalibracja na miejscu
- Przewodniczący Komitetu Technicznego DKD (Niemiecka Służba Kalibracji)
Specjalne właściwości
- Zakresy pomiarowe: -1 bar do +10 000 bar
- Akredytacja DAkkS zgodnie z DIN EN ISO / IEC 17025
- Rodzaj świadectwa: 3.1 świadectwo kontroli lub świadectwo kalibracji DAkkS
- Dyrektywy: DIN EN 837, DKD-R 6-1 lub EURAMET cg-3
Jeśli przepisy prawne wymagają sprawdzenia przyrządów pomiarowych, z przyjemnością przeprowadzimy je pod profesjonalnym nadzorem specjalisty ds. kalibracji.
Kalibrowalne urządzenia pomiarowe
Kalibrację i regulację przeprowadzamy niezależnie od producenta:
- Wszystkie przyrządy do pomiaru ciśnienia podciśnienia i nadciśnienia, różnicy ciśnień, w tym różnicy ciśnień pod ciśnieniem statycznym i ciśnieniem absolutnym
- Manometry z tarczą
- Elektryczne przyrządy do pomiaru ciśnienia, takie jak przetworniki, transmitery i czujniki ciśnienia
- Analogowe manometry różnicowe
- Przełączniki ciśnienia
- Manometry z kolumną cieczy / manometry z rurką U
- Manometry z rurką pochyłą
- Kalibratory ciśnienia
- Testery ciężaru własnego / Wagi ciśnieniowe
- Kontrolery ciśnienia
- Manometry próżniowe
- Czujniki ciśnienia bezwzględnego
- Czujniki ciśnienia różnicowego
Kalibracja zawsze powoduje przerwanie procesów. Nie dotyczy to mobilnej usługi serwisowej na miejscu świadczonej przez firmę WIKA! Aby mieć jak najmniejszy wpływ na proces fabrykacji, przeprowadzana jest mobilna kalibracja. Przeprowadzamy również kalibrację niezbędnego sprzętu pomiarowego u klienta, bezpośrednio w zakładzie.
Twoje korzyści
- Brak opłat za transport
- Możliwe są drobne naprawy
- Brak ryzyka związanego z transportem
- Przeszkolony personel
- Kalibracja dużej liczby elementów w jak najkrótszym czasie
- Minimalny czas przestoju w produkcji
- Cztery samochody kalibracyjne
- DIN EN ISO / IEC 17025
Nasz zakres usług
- Zakresy pomiarowe: -1 bar do +8 000 bar
- Obszary usług: Niemcy i kraje sąsiadujące
- Usługi: Kalibracja, regulacja i naprawa
- Rodzaj świadectwa: 3.1 świadectwo kontroli, świadectwo kalibracji DAkkS