Te manometry ciśnienia bezwzględnego są stosowane, gdy pomiar ciśnienia musi być przeprowadzony niezależnie od wahań ciśnienia atmosferycznego.
W oparciu o zasadę pomiaru za pomocą elementu membranowego dostępne są bardzo niskie zakresy skali od 0 do 25 mbar ciśnienia bezwzględnego. Te przyrządy pomiarowe, wykonane w całości ze stali nierdzewnej, są odpowiednie do mediów gazowych, ciekłych i agresywnych.
Wysoką długoterminową stabilność i długą żywotność przyrządów zapewnia specjalny, wyjątkowo gazoszczelny materiał komory odniesienia. Dzięki temu w komorze odniesienia można przez długi czas utrzymać wymaganą próżnię. Przyczynia się do tego również metalowe uszczelnienie komory mediów.
Ponadto, w zależności od zakresu skali, przyrząd ten posiada zabezpieczenie przed przeciążeniem wynoszące co najmniej 1 bar ciśnienia bezwzględnego. W zależności od wersji zabezpieczenie przed przeciążeniem może wynosić do 20-krotności wartości pełnej skali, ale maksymalnie 25 barów ciśnienia bezwzględnego.
Kwalifikacja i produkcja przyrządów odbywa się zgodnie z normą DIN 16002, która została opracowana we współpracy z firmą WIKA.
Kod QR na tarczy pozwala na łatwe i długotrwałe pobieranie z Internetu informacji dotyczących konkretnego przyrządu, takich jak numer seryjny, numer zamówienia, certyfikaty i inne dane produktu.