Manometry kontaktowe od WIKA
Manometr kontaktowy znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie ciśnienie procesowe musi być wyświetlone na miejscu i włączone muszą być równocześnie obwody elektryczne. Styki przełaczające zamykają lub otwierają obwody elektryczne w zależności od pozycji wskazówki przyrządu pomiarowego.
W szerokim asortymencie produktów WIKA znajdą Państwo odpowiedni manometr kontaktowy do każdego urządzenia przemysłowego:
W zależności od pozycji wskazówki urządzenia pomiarowego, styki przełączające zamykają lub otwierają obwód elektryczny. Jeśli ustawiona wartość pomiarowa zostanie przekroczona lub nie zostanie osiągnięta, generują alarm. Nadają się także do włączania, wyłączania lub przełączania procesów.
Magnetyczne, indukcyjne i elektroniczne urządzenia kontaktowe montuje się zwykle pod tarczą zegarową manometru. Można je regulować za pomocą wskaźnika wartości zadanej w pełnym zakresie skali. Przy czym manometr kontaktowy wyposażony (wskazówka wartości rzeczywistej) jest w pełni ruchomą wskazówkę. W zależności od wersji styki przełączające są ustawiane fabrycznie lub regulowane za pomocą klucza nastawnego z przodu obudowy.
W zależności od styków przełączajacych manometry kontaktowe dzieli się w następujący sposób:
Manometry kontakowe z przystawką magnetyczną
Manometry kontakowe z przystawką magnetyczną można stosować w prawie wszelkich możliwych warunkach eksploatacyjnych. Ruch sprężynowy styków możliwy jest dzięki magnesowi stałemu przykręcanemu do wskazówki wartości zadanej. Dzięki temu styki w wysokim stopniu zabezpieczone są przed działaniem łuków elektrycznych. Wyjście sygnału następuje przed ruchem wskazówki. Jeśli manometr kontaktowy jest prawidłowo użytkowany, charakteryzuje się długoletnią, bezawaryjną pracą.
Manometry kontaktowe z przystawką indukcyjną
Manometry kontaktowe z przystawką indukcyjną stosowane są przede wszystkim w dwóch obszarach:
- w pomieszczeniach roboczych zagrożonych wybuchem strefy 1 i 2
- przy częstym przełączaniu
Indukcyjne urządzenie kontaktowe pracują bezkontaktowo, w związku z tym nie ulegają zużyciu i nie mają żadnego wpływu na działanie mechanizmu pomiarowego manometru kontaktowego. Indukcyjne urządzenie kontaktowe znajdują uniwersalne zastosowanie, również w manometrach z płynnym wypełnieniem, a w dodatku są odporne na agresywnie działające środowisko.
Manometry kontaktowe z elektronicznym urządzeniem kontaktowym
Manometry kontaktowe z elektronicznym urządzeniem kontaktowym bezpośrednio przełącza małe napięcia, np. w sterownikach PLC. Elektroniczne urządzenia kontaktowe cechują korzyści podobne do indukcyjnych urządzeń kontaktowych, czyli bezpieczeństwo styków, brak zużycia dzięki bezkontaktowym stykom oraz prawie całkowity brak wpływu na działanie mechanizmu pomiarowego.
Manometry kontaktowe z przełącznikami kontaktronowymi
Dzięki niskiej masie i konstrukcji kontaktronowe urządzenie kontaktowe jest szczególnie odporne na wibracje. Manometr kontaktowy z przełącznikami kontaktronowymi może być stosowane do bezpiecznego przełączania obciążeń do 230 V/1 A i niskich prądów. Nadają się także jako bezpośrednie wejście do PLC.
Co to jest indukcyjne urządzenie kontaktowe (model 831)?
Indukcyjne wyłączniki krańcowe w manometrach wskazówkowych są wyposażone w bezdotykowe elektryczne czujniki odległości (czujniki zbliżeniowe) zgodnie z normą EN 50227. Sygnał wyjściowy jest określany przez obecność lub znacznika, porusznego ponad w ...
więcej