Manometry membranowe są preferowane do niskich zakresów ciśnienia. Dzięki dużej powierzchni roboczej okrągłego, pofałdowanego elementu membranowego można niezawodnie mierzyć małe zakresy ciśnienia.
Manometr membranowy model 432.50 jest produkowany zgodnie z normą EN 837-3. Wysokiej jakości konstrukcja jest szczególnie odpowiednia do zastosowań w przemyśle chemicznym i petrochemicznym, przemyśle naftowym i gazowym oraz energetyce.
Obudowa i części zwilżane ze stali nierdzewnej spełniają wysokie wymagania w zakresie odporności na agresywne media. W przypadku szczególnie wysokich wymagań dotyczących odporności, komora ciśnieniowa tego manometru membranowego może być zaprojektowana z szerokiej gamy specjalnych materiałów, takich jak PTFE, tantal lub Hastelloy.
Do pomiaru mediów o wysokiej lepkości, krystalizujących lub zanieczyszczonych zaleca się stosowanie otwartego kołnierza przyłączeniowego. Otwarty kołnierz przyłączeniowy ma tę przewagę nad przyłączem gwintowanym, że króciec ciśnieniowy nie może zostać zablokowany. Dzięki dodatkowemu przyłączu do spłukiwania na otwartym kołnierzu przyłączeniowym, komorę ciśnieniową można łatwo wyczyścić.
Systemy pomiarowe z elementami membranowymi, ze względu na swoją konstrukcję, zapewniają dobrą ochronę przed nadciśnieniem, ponieważ membrana może oprzeć się o górny kołnierz. Standardowo ciśnieniomierz membranowy model 432.50 posiada zabezpieczenie przed przeciążeniem wynoszące 5-krotność pełnej wartości skali. Możliwe są wersje z wyższym zabezpieczeniem przed przeciążeniem.
Kod QR na tarczy pozwala na łatwe i długotrwałe pobieranie z Internetu informacji dotyczących konkretnego przyrządu, takich jak numer seryjny, numer zamówienia, certyfikaty i inne dane produktu.