WIKA

Manometr z rurką Bourdona

Manometry z rurką Bourdona od WIKA

Manometry z rurką Bourdona stosowane są do pomiaru ciśnienia względnego od 0,6 ... 7000 bar. Klasyfikowane są jako mechaniczne przyrządy do pomiaru ciśnienia, gdyż działają bez zasilania elektrycznego.

Standardowy manometr z rurką Bourdona

Manometry z rurką są odpowiednie do mediów płynnych lub gazowych, które nie są lepkie ani krystalizujące pod warunkiem, że nie mają działania żrącego na części ze stopów miedzi. Zakres pomiaru wynosi 0,6 ... 1000 bar.

Manometry z rurką Bourdona o zwiększonej odporności na korozję

Manometry z rurką Bourdona o zwiększonej odporności na korozję produkowane są w całości ze stali nierdzewnej. Mogą być stosowane do pomiaru ciśnienia od 0 do 0,6 i do 0... 7000 bar w mediach płynnych i gazowych, które nie są lepkie ani krystalizujące także w agresywnym środowisku.

BourdonTubePressureGauge_pl-pl

Rurki Bourdona są okrągłymi rurkami o owalnym przekroju. Ciśnienie mierzonego medium działa od wewnątrz rurki i powoduje ruch nieprzymocowanego końca rurki. Wskazany ruch stanowi pomiar ciśnienia.

Rurki o kształcie C, uformowane w kąt około 250°, mogą być stosowane do ciśnień do 60 bar. Do wyższych ciśnień stosowane są rurki Bourdona z kilkoma nałożonymi spiralami o tej samej średnicy kątowej (rurki śrubowe) lub z cewkami w kształcie spirali w jednej płaszczyźnie (rurki spiralne).

Manometry z rurkami Bourdona są zaprojektowane, certyfikowane i wyprodukowane przez firmę WIKA zgodnie z normą EN 837-1. Produkujemy manometry z rurkami Bourdona o różnych popularnych zakresach pomiarowych na świecie, z różnymi przyłączami pomiarowymi, aprobatami oraz wymiarami znamionowymi. Do aplikacji krytycznych służą manometry z rurkami Bourdona wypełnione cieczą. Ciecz w obudowie zapewnia precyzyjny odczyt wyniku nawet przy obciążeniu ciśnieniem dynamicznym. Ciecz zwilża części ruchome znajdujące się w obudowie i zapobiega uszkodzeniu oraz zwiększonemu zużyciu. Manometry bezpieczne uzupełniają portfolio firmy WIKA. Oprócz solidnej przegrody pomiędzy tarczą skali a układem pomiarowym, opisywane manometry z rurką Bourdona wyposażone są w zabezpiecznie przeciwwybuchowe z tyłu. Dlatego chronione są wszelkie osoby stojące przed manometrem. Tak samo ważne dla niezawodnego wyświetlania zmierzonej wartości jest ruch. Precyzję naszych przyrządów można porównać do mechanizmu szwajcarskiego zegarka. Są one także wyjątkowo solidne i wytrzymałe.

FAQ

Jaka jest różnica między standardowym manometrem a wersją z wzorem bezpieczeństwa?

Wersja bezpieczna (kod S3 zgodnie z EN837) ma dodatkową solidną przegrodę przyspawaną między tarczą a układem pomiarowym. Ponadto obudowa ma tylną ściankę, która może zostać całkowicie wypchnięta. Szyba jest zwykle wykonana z bezpiecznego szkła lam ...

więcej