Presostat

Presostaty od WIKA

Presostat ciśnienia może być zastosowany w wielu różnych procesach przemysłowych i technicznych. Jeżeli zostanie osiągnięte wcześniej ustawione ciśnienie, presostat otwiera lub zamyka odpowiedni styk przełączający. Zależnie od wymagań stosowane są modele mechaniczne lub elektroniczne.

Wśród produktów firmy WIKA można znaleźć odpowiedni presostat ciśnienia do każdego zastosowania:

Co to jest presostat mechaniczny?

Gdy po osiągnięciu przez presostat określonego ciśnienia zostaje uruchomiony mechaniczny przełącznik ciśnienia, wówczas presostat przesyła sygnał elektryczny. W tym celu nie jest konieczne dodatkowe zasilanie. Powoduje to, że jedną z ogromnych zalet presostatu mechanicznego jest jego niezawodność.

Presostaty od firmy WIKA wyposażone są w wysokiej jakości mikroprzełączniki. Dzięki temu zapewniona jest długookresowa stabilność. Możliwe jest bezproblemowe przełączanie presostatu mechanicznego przełącznikami ciśnienia produkcji firmy WIKA o obciążeniach elektrycznych nawet do 15 A/220 V.

Do przełączania bardzo niskich napięć, takich jakie stosowane są w programowalnych sterownikach PLC, firma WIKA oferuje mikro przełączniki wypełnione argonem ze stykami powlekanymi złotem. Presostaty elektroniczne są również bardzo dobrze przystosowane do przełączania przy niskim poborze mocy.

Kiedy należy stosować presostat mechaniczny WIKA z zabezpieczniem przeciwwybuchowym

Do działania w obszarach niebezpiecznych dostępne są presostaty mechaniczne w wersji Ex-ia i Ex-d. Presostaty z certyfikatem Ex-d dostępne są w obudowach z aluminium bez zawartości miedzi z powłoką z żywicy epoksydowej.

Co to jest presostat elektroniczny?

Działanie elektronicznego presostatu ciśnienia oparte jest na elektronicznym czujniku ciśnienia. Wraz z sygnałem elektrycznym do przełączania obwodu elektrycznego, wiele presostatów elektronicznych wyposażonych jest wproporcjonalny do ciśnienia sygnal analogowy. Dlatego presostaty nie tylko identyfikują, kiedy zostanie osiągnięty punkt przełączający, lecz także przesyłają aktualnie zmierzone ciśnienie. Presostaty elektroniczne często wyposażone są w wyświetlacz, na którym można odczytać zmierzone ciśnienie, możliwe jest też jego elastyczne ustawianie i programowanie. Punkty przełączające, sygnał wyjściowy, czas opóźnienia, histereza oraz wiele innych parametrów presostatu można wyregulować indywidualne tak, by dopasować presostat do określonego zastosowania. Więcej informacji na temat presostatów elektronicznych można znaleźć w artykule na blogu WIKA "Czym jest elektroniczny przełącznik ciśnienia?".

Bardzo dobry projekt oraz wspaniała funkcjonalność rodziny presostatów firmy WIKA zostały potwierdzone nagrodą „iF product design award 2009” zdobytą przez presostat model PSD-30. Na uwagę zasługuje również elektroniczny przełącznik ciśnienia model PSD-4, który został wyposażony w dodatkowe funkcję.

FAQ
FAQ

Co oznacza funkcja przełączania?

Pod pojęciem funkcji przełączania rozumiemy otwieranie lub zamykanie obwodu elektrycznego. Styki normalnie zwarte (NC, oznaczone cyfrą 2) przerywają obwód przy wzroście ciśnienia (zgodnie z ruchem wskazówek zegara); styki normalnie rozwarte (NO, oz ...

więcej