Manometry do wskazywania ciśnienia od firmy WIKA
Manometry WIKA mogą być używane do pomiaru i wskazywania ciśnienia. Są one produkowane z rurką Bourdona, membraną lub kapsułkowymi elementami ciśnieniowymi.
Aby wskazać lub zmierzyć ciśnienie, wymagane jest ciśnienie odniesienia. Jako ciśnienie odniesienia służy zazwyczaj ciśnienie atmosferyczne. Urządzenie do pomiaru ciśnienia wskazuje, o ile wyższe lub niższe jest zmierzone ciśnienie w porównaniu do ciśnienia atmosferycznego (urządzenie do pomiaru nadciśnienia).
Ciśnienie jest wskazywane przez wskazówkę na tarczy o znormalizowanym zakresie skali wynoszącym 270 stopni kątowych. Jeśli urządzenie do pomiaru ciśnienia jest dodatkowo wypełnione cieczą, wówczas przyrząd pomiarowy jest optymalnie chroniony przez tłumienie przed zniszczeniem spowodowanym wysokimi dynamicznymi obciążeniami ciśnieniowymi lub wibracjami.
W szerokiej ofercie WIKA zawsze znajdą Państwo odpowiedni przyrząd do pomiaru i wskazania ciśnienia:
Urządzenia do pomiaru ciśnienia z rurką Bourdona
Wskazanie ciśnienia w urządzeniach do pomiaru ciśnienia z rurką Bourdona odbywa się poprzez rozszerzenie rurki Bourdona. Nieumocowany koniec rurki generuje ruch. Ruch ten jest konwertowany na ruch wskaźnika poprzez poruszanie się przyrządu.
Zakres skali urządzenia do pomiaru ciśnienia wynosi od 0 ... 0,6 i 0 ... 7000 bar z klasą dokładności od 0,1 do 4,0.
Urządzenia do pomiaru ciśnienia z elementem membranowym
W przypadku urządzenia do pomiaru ciśnienia działającego zgodnie z zasadą elementu membranowego, jego ugięcie służy jako miara ciśnienia. Element membranowy jest zaciśnięty między dwoma kołnierzami lub przyspawany i podlega ciśnieniu medium działającemu z jednej strony.
Zakres pomiarowy urządzenia do pomiaru ciśnienia mieści się w przedziale od 0 ... 16 mbar i 0 ... 40 bar z klasą dokładności od 0,6 do 2,5.
Urządzenie do pomiaru ciśnienia z elementem kapsułkowym
Elementy kapsułki składają się z dwóch membran, które są połączone razem, szczelnie wokół obręczy. Wskazanie ciśnienia uzyskuje się w wyniku ruchu podnoszącego, który następuje poprzez ciśnienie działające na kapsułę urządzenia do pomiaru ciśnienia.
Zakres skali tego urządzenia do pomiaru ciśnienia wynosi od 0 ... 2,5 mbar i 0 ... 0,6 bar z klasą dokładności od 0,1 do 2,5.
Dlaczego wewnątrz obudowy manometrów wypełnionych cieczą pojawia się biała piana?
W przypadku manometrów wypełnionych cieczą, wewnątrz obudowy może czasami tworzyć się biała piana. Jest to dobrze znane zjawisko reakcji elektrochemicznej pomiędzy elementami aluminiowymi (np. wskazówkami, tarczą) a wypełnieniem obudowy (głównie mi ...
więcej