1. 제품
  2. 온도 측정
  3. 저항 온도계
시작으로 돌아가기
모델 TR60

실내/실외 저항 온도계

선택한 문서
데이터시트 TE 60.60 사용 지침서 추가 작동 지침 #1 추가 작동 지침 #2 추가 작동 지침 #3

적용 분야

  • 주의 온도 측정용
  • 에어컨이 설치된 객실, 냉장실, 창고, 곡물 저장고, 양조장 등

주요 특징

  • 센서 범위: -40 ... +80 °C [-40 ... +176 °F] 범위
  • 트랜스미터 옵션 적용 가능
  • 충격에 강한 플라스틱 케이스
  • 방폭 버전

제품설명

실외 저항 온도계
이 버전은 폐쇄형 센서 튜브가 특징이며 습기가 많거나 습한 실내 및 실외용으로 제작되었습니다. 범위에서만 측정이 가능합니다.

실내 저항 온도계
이 버전은 건식 객실용입니다. 센서 주변의 센서 튜브에 구멍이 뚫려 있습니다. 이 천공으로 인해 센서가 주변 공기와 직접 접촉하게 됩니다. 이는 반응 시간을 상당히 개선시켜 줍니다. 적용가능한 응용 범위는 임의의 아날로그 또는 디지털 전송기의 추가로 더욱 향상시킬 수 있습니다.