써모커플은 온도에 직접적으로 의존하는 전압을 생성하는 온도 센서입니다. 저항 온도계에 비해 최대 1,700 °C의 고온에 특히 적합합니다. 광물 절연 피복 케이블로 설계된 계측기는 매우 높은 진동 부하(계측기 모델, 센서 요소 및 습식 재료에 따라 다름)에 대한 내성이 뛰어납니다. IEC 60584에 따라 정확도 클래스 1 및 2와 ASTM E230에 따른 표준 및 특수 클래스가 적용됩니다.
써모웰은 온도 프로브를 공격적인 물질 및 기타 유해한 영향으로부터 보호합니다. 이로인해 작업자와 환경이 보호됩니다. 써모웰은 플랜지, 나사산 또는 용접용 등 다양한 방식으로 제공됩니다. 고온 센서의 경우 써모커플의 열전선이 써모웰에 내장되어 있 극한의 온도를 측정할 수 있습니다. 배기가스 온도 측정을 위한 기기는 저압 범위 (약 1 bar까지)의 기체 매체에서 온도 측정에 적합합니다.
써모웰이 추가된 써모커플은 무엇인가요?
이러한 써모커플은 수많은 써모웰 디자인과 결합할 수 있습니다. 연결 헤드, 센서, 삽입 길이 등을 개별적으로 구성하여 각 써모웰의 크기와 용도에 맞는 온도계를 만들 수 있습니다.
공정에 직접 설치하는 써모커플이란 무엇인가요?
이러한 기기는 공정에서 직접 온도를 측정해야 할 때마다 사용됩니다. 써모웰이 없는 온도계는 화학적으로 공격적인 매체가 없고 마모가 없는 모든 용도에 적합합니다.
표면 프로브가 있는 써모커플
표면 온도 측정의 경우 WIKA 제품군 내에서 표면 프로브가 있는 써모커플을 찾을 수 있습니다. 다양한 설계가 평평한 표면에서의 측정을 가능하게 하며, 산업 및 실험실 응용 분야의 연소로 내부와 파이프에 장착할 수 있습니다. 이 온도 센서는 또한 구멍이 뚫린 곳에 직접 장착할 수 있습니다.
플라스틱 산업을 위한 써모커플
이 핫 러너 써모커플은 플라스틱 산업에서 사용하도록 특별히 설계되었습니다. 가공된 부품을 따라 홈이 있는 채널에 압입하거나 금속 센서 팁을 드릴 구멍에 직접 장착하는 측정 작업에 적합합니다.
고온 온도계란 무엇인가요?
WIKA의고온 온도계 모델 시리즈 TC80 은 극한의 고온을 측정하는 데 사용됩니다. 다양한 공정 연결 옵션을 통해 고온 온도계를 공정 내에 직접 장착할 수 있습니다. 예를 들어, 스톱 플랜지, 고정 용접 플랜지 및 나사형 부싱이 제공됩니다. 특히 중요한 응용 분야에는 불활성 가스 또는 압축 공기 세정, 압력 밀봉 버전이 사용됩니다. TC80 시리즈의 고온 온도계에는 트랜스미터를 옵션으로 추가 설치할 수도 있습니다.
고온 온도계는 어디에 사용되나요?
고온 온도계는 최대 +1,700 °C / +3,100 °F의 극도로 높은 공정 온도에서 사용됩니다. 예를 들어 용광로, 열풍로, 폐기물 소각 또는 유리, 도자기 및 세라믹 산업에서 사용됩니다. 내열 강철 또는 특수 세라믹 소재로 제작된 써모웰은 공정 중에 써모커플을 보호하고 센서의 수명을 늘려줍니다.
고객별 맞춤 솔루션 제공
고압 범위에서의 사용, 예를 들어 폴리에틸렌 합성에 사용되거나 화학 산업을 위한 다점 열전대 등, WIKA의 광범위한 제품 포트폴리오는 다양한 고객 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
현재 쿠키 설정으로 인해 원하는 콘텐츠가 표시되지 않습니다. 이 콘텐츠는 Google Ireland Ltd. (YouTube) 에서 통합한 것입니다. 동의하시면, 해당 벤더를 신뢰하고 이 웹사이트의 벤더 설정에 Google Ireland Ltd. (YouTube)를 추가하게 됩니다. Google 개인정보처리 방침 및 설정은 여기에서 확인하고 관리할 수 있습니다.