모델 111.10, 111.12
부르동관 압력계, 구리 합금
스탠다드 버전
상세 내용
데이터시트
모델 232.50, 233.50
부르동관 압력계, 스테인리스 스틸
공정 산업용 표준 버전, NS 63 [2 ½"], 100 [4"] 및 160 [6"]
상세 내용
데이터시트
모델 213.53
액체 충전 게이지
스테인리스 스틸 케이스, 케이스 충진, NS 50 [2"], 63 [2 ½"] 및 100
상세 내용
데이터시트
모델 PGT21
출력 신호가 있는 부르동관 압력계
스테인리스 스틸 케이스, NS 50 및 63
상세 내용
데이터시트
모델 910.17
씰링(Sealings)
측정 기기 및 계측 액세서리용
상세 내용
데이터시트
모델 73
가스 작동식 온도계 (Gas-actuated thermometer)
스테인리스 스틸 버전
상세 내용
데이터시트
모델 HPNV
고압용 니들 밸브
공칭 압력 15,000 ... 60,000 psi [1,034 ... 4,136 bar]
상세 내용
데이터시트
모델 HPFA
High-Pressure Fittings and Accessories
공칭 압력 15,000 ... 60,000 psi [1,034 ... 4,136 bar]
상세 내용
데이터시트
모델 HPAC
고압 연결 어댑터 및 커플링
공칭 압력 15,000 ... 60,000 psi [1,034 ... 4,136 bar]
상세 내용
데이터시트
모델 990.27
플랜지 커넥션으로 된 다이어프램 씰
플러시 다이어프램과 함께
상세 내용
데이터시트
모델 IV1
니들 밸브 및 멀티포트 밸브 (Needle valve and multiport valve)
상세 내용
데이터시트
모델 IV2
블록-블리드 밸브 (Block-and-bleed valve)
2-밸브 매니폴드
상세 내용
데이터시트
모델 IV3, IV5
밸브 매니폴드
차압측정기용 3-, 5-밸브 매니폴드
상세 내용
데이터시트