WolfHeader_en-co

까다로운 HVAC 애플리케이션을 위한 스마트 차압 감지 기술

WOLF는 WIKA의 새로운 A2G 센서 세대를 사용합니다

실외에서 사용하는 환기 시스템을 위해 WOLF Anlagen-Technik은 WIKA의 새로운 A2G 센서 제품군을 사용하고 있습니다. 내후성 및 모듈형 차압 센서는 유연한 구성, 간편한 시운전, 그리고 모든 기상 조건에서 안정적인 성능을 제공합니다. 이 솔루션은 변형 수를 크게 줄이고, 저장 공간과 교육 노력을 절감하는 동시에 투명성, 관리 품질 및 에너지 효율성을 향상시킵니다. 자동 보정, 앱 지원 및 지능형 인터페이스 덕분에 이 제품군은 현재와 미래의 최신 빌딩 자동화에 이상적입니다.

"WOLF"

StefanSpringer_en-co

"저희 장비는 종종 실외에 설치되어 극한의 기상 조건에 노출됩니다. 이 장비는 바람, 비, 햇빛에 노출되어도 견딜 수 있어야 하며, 동시에 정확한 측정값을 제공해야 합니다. WIKA의 차세대 A2G 센서와 함께, 우리는 이에 대한 미래 지향적인 솔루션을 찾았습니다.”

Stefan Springer
는 WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG에서 측정 및 제어 기술 분야의 국가 공인 전기 엔지니어로 근무하고 있습니다.


도전과제

열악한 조건에서의 정밀도

오늘날 HVAC 시스템은 에너지 효율, 공기 품질 및 운영 안전 측면에서 높은 요구 사항을 충족해야 하며, 이는 종종 까다로운 기상 조건에서 이루어집니다. 특히 실외에서 사용하는 경우 센서는 자외선, 온도 변화, 습기에 노출됩니다. 따라서 기능, 안정성 및 손쉬운 통합에 대한 요구가 높습니다.

미래를 위한 강력한 플랫폼

WOLF는 극한의 작동 조건을 견딜 수 있는 실외에 설치된 공기조화기를 비롯한 산업용 빌딩 장비용 시스템 솔루션을 개발합니다. 여기에는 내후성이 있고 직접 통합할 수 있으며 추가 케이스가 필요 없는, 내구성이 뛰어나고 정밀하며 유연하게 구성할 수 있는 센서 솔루션이 필요했습니다. 설치 및 유지 관리 노력을 줄일 뿐만 아니라 가능한 한 적은 수의 변형으로 다양한 요구 사항을 충족해야 합니다.

솔루션

미래를 위한 강력한 플랫폼

WOLF는 극한의 작동 조건을 견딜 수 있는 실외에 설치된 공기조화기를 비롯한 산업용 빌딩 장비용 시스템 솔루션을 개발합니다. 여기에는 내후성이 있고 직접 통합할 수 있으며 추가 케이스가 필요 없는, 내구성이 뛰어나고 정밀하며 유연하게 구성할 수 있는 센서 솔루션이 필요했습니다. 설치 및 유지 관리 노력을 줄일 뿐만 아니라 가능한 한 적은 수의 변형으로 다양한 요구 사항을 충족해야 합니다.

차세대 A2G 시리즈

새로운 시리즈는 차압 측정, 공기 유량 계산, PID 기반 제어 등 이전에는 여러 계측기 모델에 나눠져 있던 여러 기능을 하나로 통합했습니다. 최신 인터페이스, NFC 기반 구성 및 WIKA 앱을 통한 조정 기능으로 보완되었습니다. 이전 모델에 비해 새로운 제품군은 유연하게 구성할 수 있는 하나의 시스템에 모든 것이 결합되어 있습니다. 즉, 몇 가지 기본 도구만으로 많은 애플리케이션을 효율적으로 다룰 수 있습니다.


혜택

  • 내후성, 직접 통합 가능한 솔루션
  • 센서 종류 12개에서 4개로 감소
  • 스토리지 및 교육 노력 감소
  • 앱을 통한 전원 없이 빠른 시운전
  • 자동 영점 보정
  • 서비스 및 운영의 투명성 향상
  • 컬러 디스플레이, 신호등 기능이 있는 시각적 상태 표시
  • 최신 제어 시스템과의 통합
  • 인서트 시트를 통한 OEM 브랜딩 가능

"우리는 경직된 제품을 개발하는 것이 아니라, 오늘날뿐 아니라 미래에도 다양한 요구 사항에 유연하게 적용할 수 있는 확장 가능한 솔루션을 개발하고 있습니다."

Martin Widmer
WIKA의 글로벌 시장 세그먼트 매니저 VAC

MartinWidmer_en-co

거친 환경을 위한 스마트 센싱 기술

모듈형 A2G 제품군은 정교한 시스템에 내후성, 지능 및 유연성을 결합한 제품군입니다. 엔지니어링에서 플랜트 유지보수에 이르는 모든 프로젝트 단계와 관련하여 표준화와 기술적 명확성을 높이는 것이 WOLF의 핵심이었습니다. WIKA와의 파트너십을 기반으로 한 협력은 장기적으로 확장, 조정 및 발전시킬 수 있는 실용적인 솔루션으로 이어졌습니다. 기능적으로나 경제적으로나 설득력 있는 접근 방식입니다.

차세대 A2G 시리즈 - 지능형 설계가 적용된 차압 센서

  • NFC, Modbus®, LoRaWAN®
  • IP65, 자외선 차단, CE 및 UL 준수


관련 솔루션, 제품 및 기술


흥미로운 사실

최신 공기 처리 시스템을 위한 스마트 감지 기술

■ 수요 제어 환기의 핵심 기술로서 차압 측정
■ 에너지 효율적인 건물을 위한 신뢰할 수 있는 측정 솔루션
■ 까다로운 실내 및 실외 애플리케이션을 위한 강력한 감지 기술

WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG

■ 75년 이상 개별 시스템 엔지니어링 솔루션을 제공하는 중견 기업
■ 에어컨, 살포 및 건조 부스 및 농업 공학용 시스템
■ 자체 생산, 자동화 기술, 위생 역량 및 개보수 전문성 보유


연락처

HVAC 시스템을 보다 효율적이고 미래 지향적으로 만들고 싶으신가요? 문의해 주시면 기꺼이 도와드리겠습니다: