어플리케이션
수소 애플리케이션은 수십 년 동안 공정 산업에서 확립되어 왔으며, 주로 정유 공장이나 메탄올 및 암모니아 생산에 의해 수요가 주도되고 있습니다. 전통적인 수소 생산은 일반적으로 천연가스나 석탄을 원료로 사용합니다. 앞으로 수소가 태양열과 풍력 에너지와 같은 재생 에너지원으로 생산된다면 세계 경제의 탈탄소화에서 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 수소 처리, 생산, 유통 및 저장에 사용되는 장비는 -253 °C 의 낮은 온도와 압력이 700 bar 이상에 이르며, 수소 이동으로 인한 금속 및 재료에 미치는 영향 등 극한의 조건에 노출됩니다.
WIKA는 오랫동안 계측 관련 솔루션 분야에서 수소 산업의 파트너로 활동해 왔으며, 입증된 실적을 바탕으로 앞으로의 새로운 과제를 해결할 준비가 되어 있습니다. 수소가 전통적인 방식으로 생산되든 재생 에너지를 기반으로 생산되든 관계없이, 당사는 수소 산업의 전체 가치 사슬을 위한 솔루션을 제공합니다. 수소 산업에 대한 자세한 내용은 당사 브로셔 에서 확인하세요.