식품에 적합한 리드 레벨 트랜스미터

Klingenberg, 2020년 10월.

WIKA는 식품 애플리케이션용 모델 FLR-F 를 추가하여 리드 측정 체인이 있는 레벨 트랜스미터 제품군을 확장했습니다. 이 기기는 거칠기가 0.8 µm Ra 미만인 전기 연마 표면을 가지고 있으며 TriClamp와 같은 애플리케이션별 공정 연결과 함께 사용할 수 있습니다.

레벨 트랜스미터는 자기 전송을 통해 플로트 원리로 작동합니다. 거품이 있는 상태에서도 레벨을 안정적으로 측정하고 온도 값을 추가로 출력할 수 있습니다. 가이드 튜브의 리드 접점(최대 6미터 길이)은 준연속 레벨 측정으로 배치할 수 있습니다.

FLR-F 모델은 다양한 출력 신호 및 통신 프로토콜을 위한 헤드 마운트형 송신기가 있는 버전으로도 제공됩니다. 또한 이 기기는 탈착식 플로트 제한 장치와 FDA 준수 씰링 또는 가연성 매질로 파이프를 세척하는 애플리케이션을 위한 ATEX 버전으로 제공될 수 있습니다.

글자 수: 906
핵심 단어: FLR-F