식품 어플리케이션의 경우
고객센터
질문이 있으신가요? 가까운 지사에 연락해보세요.
+82 2 869 0505
info@wika.co.kr
리드 측정 체인이 장착된 모델 FLR 레벨 트랜스미터는 액체 매체의 레벨 측정에 사용됩니다. 자석이 들어있는 플로트의 움직임에 의해 작동 됩니다.
프로트가 유체의 표면을 따라 상하로 이동 할 수 있도록 가이드 역할을 하는 튜브를 따라 자석이 들어 있는 플로트와 움직이며 3-선 방식의 전위차계를 작동 시킵니다. 이렇게 측정된 전압은 유체 표면의 높이와 비례합니다.
측정 체인의 접점 분리로 인해 측정 전압이 매우 미세하게 단계화되어 사실상 연속적입니다. 요구 사항에 따라 여러 가지 개별 접점을 사용할 수 있습니다.