식음료 산업 사일로를 위한 스마트 계측 기술

식품 산업은 원자재 물류와 같은 프로세스를 개선하고 곡물과 같은 재료의 저장 사일로를 지속적으로 모니터링하기 위해 중량 측정 기술을 사용하여 효율성과 지속 가능성을 향상시키고 있습니다. 이를 통해 레벨 예측을 기반으로 적시에 주문하여 실제 요구사항과 일치하는 배송을 보장합니다. 이는 가동 중단을 방지하고 자원 활용을 최적화하며 CO2 배출량을 줄일 수 있습니다. 정밀한 레벨 측정과 압력 및 온도 모니터링에 집중함으로써 업계는 높은 안전 기준을 유지하면서 운영 효율성과 환경적 책임의 균형을 맞추고 있습니다.


당사의 계측 기술이 제공하는 사일로 관리의 이점


중량계 레벨 측정(계량 기술)

중량계 레벨 측정은 계량을 통해 사일로 레벨을 결정하고 사일로 내용물을 효과적으로 모니터링함으로써 정교한 솔루션을 제공합니다. 이는 비침습적이고 매우 정확한 방법으로 재료 접촉 없이 무게와 레벨을 감지할 수 있습니다. 이는 스토리지 사일로에서 견고성, 보관 수명, 멸균이 중요한 경우에 특히 유용합니다.

주요 장점은 작업자가 레벨과 정확한 질량을 모두 측정할 수 있어 재료나 사일로 모양에 관계없이 매우 정확한 중량 측정을 보장한다는 점입니다. 이 방법은 최소한의 유지보수가 필요하면서 최대 1,200톤의 용량을 처리할 수 있는 소형 사일로부터 대형 사일로에 이르기까지 모든 크기의 컨테이너에 적합합니다.


사일로를 위한 WIKA의 측정 솔루션 알아보기

중력 레벨 측정 시스템의 설계는 정밀도와 기술 발전을 결합하는 데 있어 매우 중요합니다. 핵심 구성 요소인 로드셀은 무게 측정에 사용되며, 충전 레벨로 표시할 수 있습니다.
두 가지 연결 옵션이 있습니다:

  • 기존 연결 방식: 이 시스템은 정션 박스에 연결할 수 있는 로드셀을 통합하여 컨테이너 내의 자재 무게를 수집하고 표시합니다.
  • 무선 기술 통합: 로드셀에는 클라우드 플랫폼으로 무선 데이터 전송을 가능하게 하는 무선 모듈을 장착할 수 있어 데이터에 쉽게 액세스하고 시각화할 수 있습니다.
Grafik_aus_BR_Sterile_Verfahrenstechnik_S35

중력 레벨 측정 시스템은 밴딩 및 시어 빔 로드셀로 구성되며, 쉽게 구현할 수 있도록 장착 키트가 포함되어 있고 정션 박스에 연결할 수 있습니다. 이 설정을 사용하면 측정 데이터를 디스플레이로 직접 전송하여 즉시 판독하거나 무선으로 클라우드 플랫폼으로 전송하여 추가 처리 및 시각화할 수 있습니다.

WIKA는 중력 레벨 측정과 압력 및 온도 모니터링을 위한 포괄적인 계량 기술 솔루션을 제공합니다. 제품 주요 내용은 다음과 같습니다:

  • 공정의 압력 모니터링 및 제어를 위한 MA 다이어프램 압력 스위치는 안전이 중요한 어플리케이션을 위해 특별히 설계되었습니다. 알루미늄 합금으로 제작된 견고한 스위치 인클로저(IP66)는 최대 600 bar 의 작동 범위로 공정 산업의 거칠고 부식성이 강한 작동 조건을 견딜 수 있습니다. 인클로저 커버는 나사 잠금 장치로 무단 접근을 방지할 수 있습니다.
  • 다양한 센서 옵션(Pt100 또는 Pt1000), 다양한 연결 헤드, 길이 조절이 가능한 TR10-B 저항 온도계는 TW25 써모웰과 함께 사용하면 열악한 환경에서도 정밀한 온도 측정을 보장합니다.

NaumannJonasQuote_de-de

당사의 중량 측정 시스템은 직접 질량 측정을 통해 고정밀 수준 및 중량 측정을 가능하게 하며, 사일로 애플리케이션에서 효율적인 프로세스 제어를 위한 신뢰할 수 있는 데이터를 제공합니다.

Jonas Naumann, 제품 매니저 - 포스 및 중량


프로젝트 사례: 고객이 당사 솔루션을 통해 얻는 이점

효모 탱크의 정확한 무게 제어

효모 탱크의 정확한 무게 제어

한 식품 제조업체의 경우, 효모 탱크의 무게를 측정하는 것이 생산에 필수적이었습니다. 안정적이고 정확한 중량 측정을 위해 F3831 시어 빔과 AZK02 마운팅 키트를 사용했습니다. 정션박스 B6578이 신호를 수집하고 산업용 mV/V 측정기 B6494가 데이터를 정밀하게 측정하고 표시했습니다. 비침습적인 접근 방식으로 선택된 이 설정은 WIKA의 종합 패키지 솔루션의 일환으로, 압력, 온도 및 수준 계측 기기뿐만 아니라 상담 및 지원 서비스를 포함한 계측 솔루션으로 제공되었습니다. 중량계 레벨 측정은 효모를 접촉으로부터 보호합니다. 압력 및 온도 센서의 위생적인 설계로 제품 순도를 유지하고 오염을 방지합니다. 또한 제조업체는 일관된 품질과 최적화된 생산을 위해 중요한 예스트 탱크의 무게를 모니터링할 수 있는 신뢰할 수 있는 방법을 제공합니다.
식품 사일로 보호

식품 사일로 보호

밀가루, 분유, 설탕을 보관하는 식품 사일로를 보호하는 한 제조업체는 WIKA의 MA 모델 다이어프램 압력 스위치를 도입했습니다. 이 스위치는 공압 충전 중 과압 모니터링에 매우 중요합니다. 방폭 버전과 방진 승인을 받았기 때문에 방폭 지역에서 사용하기에 적합합니다. 견고한 설계와 IECEx 또는 ATEX 표준 준수로 안정적인 작동을 보장하고 과압으로부터 효과적으로 보호하며 안전성을 향상시킵니다.

최신 블로그 게시물


추가 정보


문의하기

질문이 있으신가요? 다음 양식을 사용하십시오. 기꺼이 도와드리겠습니다!