1. 제품
  2. 온도
  3. 저항 온도계
시작으로 돌아가기
모델 TR10-B

저항온도계

써모웰 체결형

선택한 문서
데이터시트 TE 60.02 데이터시트 SP 05.25 데이터시트 SP 05.26 사용 지침서 추가 작동 지침 #1 추가 작동 지침 #2 추가 작동 지침 #3 특별 문서

적용 분야

  • 기계류, 플랜트 및 선박 산업
  • 에너지, 발전 사업
  • 화학 산업
  • 식음료 산업
  • 위생용 산업, 난방, 공기 순환 기술

주요 특징

  • 센서 범위: -196 ... +600 °C [-320 ... +1.112 °F]
  • 모든 기본 사양의 써모웰 용
  • 스프링 로디드 측정 인서트 (교체용)
  • Pt100 또는 Pt1000 센서
  • 방폭 버전은 다양한 승인 유형에 사용

제품설명

이 시리즈의 저항 온도계는 다양한 써모웰/보호 튜브 디자인와 결합할 수 있습니다. 써모웰/보호 튜브 없이 작동하는 것은 특정 용도에만 권장됩니다.

온도계에는 Pt100 또는 Pt1000 센서, 연결 헤드, 삽입 길이, 목 길이, 써모웰 연결 등 다양한 조합이 가능하며, 모든 써모웰 크기와 모든 애플리케이션에 적합합니다.

TR10-B에는 다양한 방폭 인증이 제공됩니다.
TR10-B의 커넥션 헤드에 아날로그 또는 디지털 WIKA 트랜스미터를 장착할 수 있습니다.