모델 FLC-MR

미터 런 / 미터 튜브

고객센터
질문이 있으신가요? 가까운 지사에 연락해보세요.

+82 2 869 0505

info@wika.co.kr

문의 양식
상세 내용다운로드표준 문서

적용 분야

  • 발전
  • 석유 생산 및 정제
  • 수처리
  • 가스 처리 및 이송
  • 화학 및 석유화학 산업

주요 특징

  • 재료 및 등급에 따라 제한되는 최대 작동 온도 및 압력
  • 액체, 가스, 증기 유량 측정에 적합
  • 실제 유량에 대해 ±1.0 % 이상의 정확도(Accuracy)
  • 0.1 % 의 반복 측정 정확도

제품설명

높은 정확도
차압식 유량계는 다양한 산업 분야에서 사용되고 있습니다. 높은 측정 정확도가 요구되는 경우, 기본 요소에 가장 적합한 솔루션은 미터 튜브 입니다. 미터 런 또는 미터 튜브 는 플랜지가 있는 오리피스 플레이트와 보정된 업스트림 및 다운스트림 파이프로 구성된 어셈블리입니다. 미터 튜브 는 하나의 유닛으로 제조되기 때문에 모든 구성 요소를 서로 최적으로 매칭할 수 있습니다. 따라서 부정확한 측정으로 이어질 수 있는 모든 오류를 방지할 수 있습니다.

각 애플리케이션에 최적화된 솔루션
표준에서는 최대 1½인치의 작은 파이프 직경에 대해서만 "미터 런"이라는 용어를 사용합니다. 2”이상의 배관에서도 모델명 FLC-MR-SP로 최적화된 해결방안이 가능합니다. 크기, 설치 유형, 탭핑 지점 또는 다양한 트랜스미터 연결에 관계없이 소니의 포트폴리오는 각 애플리케이션에 맞는 최적의 솔루션을 제공합니다.