다양한 어플리케이션
플로우 노즐의 설계는 베르누이의 원리를 기반으로 하여 둥근 윤곽으로 유체의 흐름을 수렴할 수 있도록 하는 부분과 원통형 목으로 구성되어 있습니다. 플로우 노즐은 그러한 견고한 구조로 인해 오리피스보다 고온에서 더욱 안정적입니다. 유량 노즐은 일반적으로 비점성, 침식성 및 고속 매질뿐만 아니라 증기의 유량을 측정하는 데 사용됩니다. 증기, 공기, 물, 증기, 가스, 화학 물질 및 고온을 포함한 다양한 응용 분야에서 사용할 수 있습니다. 침식성 매체를 사용하는 애플리케이션의 경우 내부 표면을 강화할 수 있습니다.
높은 정확도
플로우 노즐의 설계 및 제작 기준은 ISO 5167을 따릅니다. 그러므로 ±1.0 %의 정확도(accuracy)를 보장합니다. 캘리브레이션을 통해 ±0.25 %까지 더 높은 정확도를 달성할 수 있습니다. ASME PTC-6에 대한 발전소 승인 시험도 가능합니다.
벤츄리 노즐을 통한 압력 손실 감소
압력 손실을 줄이기 위해 벤츄리 노즐을 제공할 수 있습니다. 이는 플로우 노즐의 기본 모양과 유체 확산부(토출구)가 결합된 모습니다. 모델 FLC-FN-VN 벤츄리 노즐의 프로파일은 축 대칭형이며 둥근 프로파일의 수렴 입구 섹션, 원통형 목구멍 섹션 및 디퓨저로 구성됩니다. 벤츄리 노즐의 입구는 모델 FLC-FN-FLN(ISA 1932용 플로우 노즐)과 동일한 형상을 하고 있습니다.