WIKA 정밀 온도계는 고정밀 온도 측정에 사용됩니다. 정밀 온도계는 높은 정확도로 인해 최고의 정밀도가 필요한 모든 곳에서 사용되며, 주로 제약 산업, 실험실, 작업장 및 생산 현장에서 활용됩니다. WIKA 정밀 온도계는 다른 온도계의 교정을 위해 자주 사용되며, 공장 및 교정 실험실에서 다양한 온도 측정 기기의 테스트, 조정 및 재교정에 있어 기준 기기로 사용됩니다.
CTR2000은 -200 ~ +962°C 범위의 고정밀 온도 측정에 사용되며, 2채널 또는 8채널 버전으로 제공됩니다. 정밀 온도계 테스트의 정확도는 0.01°C입니다. 이 정밀 온도계는 사용자 편의성이 높고 수명 비용이 저렴하다는 특징도 있습니다. CTR2000 정밀 온도계와 함께 교정된 프로브를 사용하면 교정 데이터는 장치의 메모리 또는 프로브의 보호된 SMART 커넥터에 저장할 수 있습니다.
내장된 교정 프로그램을 통해 정밀 온도계는 교정된 추적 가능한 참조 저항을 사용하여 재교정할 수 있습니다. SMART 프로브를 사용할 경우 WIKA CTR2000 정밀 온도계는 더욱 많은 기능을 제공합니다. 예를 들어, 교정 상태 모니터링 기능은 SMART 프로브가 재교정이 필요할 때 화면에 직접 알림을 제공합니다. 또 다른 장점은 온도 모니터가 SMART 프로브의 온도를 영구적으로 확인하고 정의된 작동 범위를 벗어났을 때 로그를 업데이트하여 프로브의 교정 유효성에 영향을 미칠 수 있다는 점입니다.
CTR3000 다기능 정밀 온도계는 WIKA가 제공하는 고정밀 측정 기기로, 저항 온도계와 열전대와 같은 다양한 온도계 유형을 지원합니다. CTR3000은 혁신적이고 사용자에게 직관적인 사용자 인터페이스를 제공하며, 최대 44채널까지 확장이 가능하고 로거 및 스캔 기능을 갖추고 있습니다. CTR3000 정밀 온도계는 실험실 및 산업 온도 측정뿐만 아니라 교정 실험실에서도 추천됩니다.
저항 온도계 브리지를 기반으로 하는 정밀 온도계(예: 휘트스톤 브리지)는 저항 온도계(RTD)에서 정확한 온도 측정을 보장합니다. 교정은 매우 중요하며, 이를 위해 RTD의 저항 값을 다양한 알려진 온도에서 정밀 교정기를 사용하여 측정합니다.
일반적으로 전압 분배기인 브리지 회로는 정확한 측정을 보장하기 위한 조정 조건을 가능하게 합니다. RTD의 내부 저항을 고려하여 전도성과 임피던스에 정확하게 반응해야 합니다.
교정은 정해진 측정 전류 수준을 사용하여 전압 측정과 전류 측정을 포함합니다. 측정 결과는 전압계 또는 이동코일 장치에 표시되며, 판독값은 RTD의 측정 값을 나타냅니다.
교정은 장기적인 정확성을 보장하기 위해 주기적으로 수행되며, 국제 기준에 대한 추적 가능성이 필수적입니다. 이러한 모든 단계는 다양한 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 온도 측정을 보장합니다.
SMART 프로브란 무엇인가요?
"SMART 프로브"는 커플러 커넥터에 전자 메모리가 내장된 정밀 RTD 센서입니다. 이 메모리 칩은 보정된 센서의 계수와 프로브의 전체 이력을 저장합니다. 이 기록에는 센서가 노출된 최대 및 최소값과 보정 날짜가 포함됩니다.
WIKA Build ID는 어떻게 얻나요?
대부분의 경우 WIKA 빌드 ID는 요청 시 제공됩니다. ID는 액세스 가능한 모든 온라인 구성 관리자에서 요청할 수 있습니다. 아이디는 "구성" 탭에서 "구성 공유"를 사용하여 만들 수 있습니다.