ASME PTC19.3 TW-2016에 따른 써모웰 웨이크 주파수(Thermowell sake frequency) 계산

고객센터
질문이 있으신가요? 가까운 지사에 연락해보세요.

+82 2 869 0505

info@wika.co.kr

문의 양식

20년 이상 입증된 ASME PTC 19.3 TW-2016에 따른 웨이크 주파수 계산의 엑셀 버전은 미래에도 적합하게 계산된 결과를 나타냅니다. 외부 사용자의 보안 요구 사항이 높아짐에 따라 malware 에 대한 두려움 때문에 VBA 매크로가 있는 타사 소프트웨어를 사용하기가 더욱 어려워졌습니다. 성공적인 WIKA 포스트웨어의 새로운 온라인 버전은 이 문제를 해결했습니다. 간단하고 명료한 처리, 명확한 프런트 엔드 및 모든 필수 기능의 구현은 이 새로운 프로그램의 특징입니다. 기본적으로 온라인 프로그램은 두 부분으로 나뉩니다. 이는 단일 써모웰(단일 계산) 계산에 필수적인 기능으로 제한된 무료 버전과 사용자를 등록하고 검증한 후에 전체 버전을 사용할 수 있으며 이를 통해 여러 써모웰(다중 계산)을 동시에 계산할 수 있습니다.