모델 WIKA-Cal

교정 소프트웨어

고객센터
질문이 있으신가요? 가까운 지사에 연락해보세요.

+82 2 869 0505

info@wika.co.kr

문의 양식
상세 내용다운로드표준 문서

적용 분야

  • 기계식 및 전자식 압력 측정 장비용 교정 성적서 생성
  • 압력 컨트롤러를 이용한 자동 교정
  • 인증서 관련 데이터를 기록하기 위해 CPU6000 시리즈 CalibratorUnit과 함께 사용할 수 있습니다
  • 분동식 압력계로 교정시 필요한 분동의 무게를 결정
  • 절대압 기준기로 게이지압 측정 장비의 교정 및 그 반대의 경우

주요 특징

  • 최대 16개 테스트 항목의 다중 교정 가능
  • 캘리브레이션 인증서 및 로거 프로토콜을 생성할 수 있는 템플릿과 사용자 정의 레이아웃을 제공합니다
  • 외부 테스트 장비 관리 소프트웨어에 사용 가능한 인터페이스
  • 소프트웨어의 간편한 조작 및 지원 동영상은 YouTube에서 "WIKA 그룹"으로 검색할 수 있습니다
  • Microsoft® Access® 와 독립적인 SQL 데이터베이스

제품설명

교정 인증서 또는 로거 프로토콜 만들기
WIKA-Cal 교정 소프트웨어는 압력 측정기의 교정 인증서 또는 로거 프로토콜을 생성하는 데 사용됩니다. 교정 인증서는 Cal-Template로 생성할 수 있으며 Log-Template로 로거 프로토콜을 생성할 수 있습니다. 데모 버전은 홈페이지에서 무료로 다운로드할 수 있습니다. 데모 버전에서 라이선스 버전으로 전환하려면 유효한 라이선스가 있는 USB 동글을 구매해야 합니다.

사전 설치된 데모 버전은 USB 동글을 연결하면 선택한 버전으로 자동 변경되며, USB 동글이 PC에 연결되어 있는 한 계속 사용할 수 있습니다.

템플릿을 통한 사용자 친화적이고 유연한 유연성
템플릿은 문서 템플릿입니다. 템플릿을 선택하면 즉시 모든 문서가 데이터베이스에 명확하게 표시됩니다.

사용자가 템플릿을 사용하여 새 문서를 만들면 문서 보기에서 문서 작성 프로세스를 안내합니다.

한편, 소프트웨어는 이전에 생성한 정보를 SQL 데이터베이스에서 검색하고 인증서를 만드는 동안 추가 데이터를 추가합니다.