탱크는 식음료 산업에서 중요한 역할을 합니다. 저장 탱크, 조리 및 가열 용기, 버퍼 탱크, 혼합 탱크, 진공 탱크, 배치 탱크, 수집 컨테이너 또는 이동식 탱크 등 어떤 용도로 사용되든, 이들의 안정적인 기능성은 원활한 생산 공정을 위해 매우 중요합니다. 어플리케이션의 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 당사는 고객의 요구에 맞는 맞춤형 측정 솔루션을 제공합니다.
귀사의 탱크에 대한 측정 기술의 장점을 활용하세요!
귀사의 탱크를 위한 WIKA의 측정 솔루션을 만나보세요.
WIKA는 식음료 산업의 탱크 어플리케이션 요구사항에 맞춰 특별히 개발된 다양한 측정 솔루션 포트폴리오를 제공합니다:
레벨 측정:
당사의 레벨 센서는 정확하고 신뢰할 수 있는 측정 결과를 제공하여 재고 관리를 효율적으로 모니터링할 수 있도록 돕습니다.
압력 모니터링:
UPT-21 프로세스 트랜스미터 는 견고하고 위생적인 설계가 특징이며 까다로운 프로세스 조건에서도 신뢰할 수 있는 측정 결과를 보장합니다.
온도 모니터링:
TR20 저항온도계 는 정확한 온도 측정이 가능하며 최고의 위생 기준을 충족합니다.
혼합 탱크용 하이라이트: TR20 저항 온도계를 통한 최적의 온도 측정
TR20 저항 온도계는 혼합 탱크에서 사용하도록 특별히 설계되었습니다. 플러시형 BioControl® 연결부를 갖춘 TR20 은 공정 매질에 잠기는 기존의 써모웰이 비실용적이거나 바람직하지 않다고 여겨지는 응용 분야에 적합한 제품입니다. TR20 의 설계는 엄격한 위생 요건을 충족하고 향상된 세척성을 보장합니다. 따라서 혼합 탱크에 사용하기에 특히 적합합니다.
- 위생적인 디자인으로 세척이 용이합니다: 매립형 디자인으로 데드 스페이스를 최소화하고 세척이 용이하여 공정 오염을 방지합니다.
- 빠른 응답 시간으로 정밀한 제어: 바닥에 센서를 설치하여 응답 시간이 빠르고 정확한 프로세스 제어를 보장합니다.
- 최고의 측정 정확도: 당사의 센서는 프로세스의 최적 제어를 위한 정확한 측정 값을 제공합니다.
"WIKA는 귀사의 탱크 어플리케이션에 맞춘 맞춤형 측정 기술을 제공합니다. 당사의 기술은 거품 발생, 높은 점도, 강력한 세척 공정과 같은 어려운 조건에서도 정확한 레벨 측정, 정밀한 온도 제어 및 신뢰할 수 있는 압력 모니터링을 보장합니다."
Joachim Zipp, 글로벌 매니저
프로젝트 사례 고객이 당사 솔루션을 통해 얻는 이점
유제품 생산의 공정 트랜스미터
양조 탱크의 온도 모니터링
효모 생산 수준 및 온도
식초 생산을 위한 레벨 측정
최신 블로그 게시물
추가 정보
당사의 전문가와 상담하세요 – 귀사의 탱크 어플리케이션에 맞춘 맞춤형 측정 솔루션을 제공합니다.
특정 요구 사항에 맞는 최적의 측정 솔루션을 찾으려면 당사에 문의하세요. 생산 프로세스를 보다 안전하고 효율적으로 만들기 위해 저희 팀이 도와드리겠습니다.