교정
WIKA 또는 타사 계측기의 교정 기간이 만료되거가 측정 값에 오차가 발생했나요? 저희는 이러한 문제를 해결하기위해 테스트 장비를 보유하고 있으며 이를 통해 제품을 교정하고 성적서를 발행합니다. 아래 진행 과정을 참고하세요.
진행 과정
1) 문제가 발생하거나 도움이 필요하다면 먼저
[email protected] 또는 02-869-0505 로 연락주세요.
준비사항
- 제품 사양을 확인합니다. (기준 구매 번호, 모델명, 제품 번호, 시리얼 번호 등 식별 확인 자료)
- 오염 제거: 제품을 사용한 경우 유체가 닿는 부분에는 잔여물이 존재합니다. 기기 탈착 후 반드시 유체를 제거하고 사용한 유체 정보를 명시해야합니다. (필요한 경우 물질안전보건자료 첨부) 당사는 유체에 대한 정보가 표시되지 않는 포장물의 경우 수령 거부 또는 확인 없이 즉시 반송합니다.
- 별도의 수거 요청이 없으면 택배(선불) 진행으로 자동 접수됩니다.
2) Return form: 이메일, 유선 접수 후 반송번호(RNM00....)가 포함된 라벨 제공됩니다.
3) 수령한 라벨은 제품 외부에 부착합니다.
4) 택배 발송 처리 후 담당자에게 발송 내용을 공유합니다.
추가로 반송 접수 절차에 대해 궁금한 점이 있으신가요? WIKA 담당자가 친절하게 안내해 드립니다.
참고:
제품 교정을 위해 제품을 발송하면 해당 유료 서비스에 동의하는 것으로 간주합니다.
자주 묻는 질문
액체가 채워진 압력 게이지의 케이스 내부에 흰색 거품이 생기는 이유는 무엇인가요?
액체가 채워진 압력 게이지를 사용하면 가끔 케이스 내부에 하얀 거품이 생길 수 있습니다. 이는 알루미늄 부품(예: 포인터, 다이얼)과 케이스 충전재(주로 글리세린-물 혼합물) 사이의 전기 화학 반응으로 잘 알려진 현상입니다. 기술적인 이유로 이 매체는 주로 4 bar 이하의 낮은 압력에 사용됩니다. 그러나 생성되는 거품은 광학적인 성질일 뿐이며 압력계의 올바른 기능에는 영향을 미치지 않습니다. 따라서 거품은 컴플레인의 사유가 될 수 없습니다 ...
더 보기