Cada poço termométricoé um componente importante para medição de temperatura, pois é utilizado para separar o processo do ambiente externo protegendo assim a segurança dos responsáveis pela operação da planta e o meio ambiente das altas pressões e vazões, e até o próprio sensor de temperatura, também permite a troca de sensor de temperatura durante a operação da planta sem o necessário de paradas.
Baseado nas mais diversas aplicações, há uma vasta possibilidade de variações dos poços termométricos. A forma construtiva, material do poço, tipo de conexão ao processo são importantes critérios de especificação.
Além disso, uma diferença importante na construção do poço termométrico é sua forma construtiva quanto a fabricado de tubo ou usinado de barra. O poço termométrico fabricado de tubo é construído de um tubo que é fechado em um das extremidades através do processo de solda enquanto o poço termométrico usinado de barra é fabricado diretamente de uma barra.
Uma diferença básica pode ser feita entre poços de proteção com conexão flangeada, rosqueada ou para solda:
Ensaio não destrutivo / avaliação do poço termométrico
Para garantir um alto grau de segurança aos nossos clientes, a WIKA executa uma série de testes dos materiais após a fabricação de um poço termométrico. Com a verificação através um ensaio não destrutivo (END) possíveis falhas do material podem ser encontrados.
Dependendo do projeto e aplicação do poço termométrico vários procedimentos podem ser aplicados:
- Teste de pressão hidrostática: Teste de pressão e resistência do poço termométrico. O poço termométrico é testado durante um tempo predefinido sob a pressão definida.
- Teste de líquido penetrante: É utilizado para testar pontos de solda. Com esta prova, erros típicos de solda como rupturas, partes porosas, sobre-soldas ou camadas podem ser encontradas no poço termométrico.
- Identificação positiva de materiais (PMI): Este teste é uma prova para verificar a correta especificação do material utilizado para confecção do poço conforme projeto.
Cálculo de resistência para poço termométrico
O cálculo de resistência para um poço termométrico é uma prova matemática da capacidade do mesmo em resistir aos esforços estáticos e dinâmicos do processo, como pressão e temperatura. Se o limite de resistência for ultrapassado, a WIKA sugere alterações construtivas. Você encontrará detalhes nas informações técnicas “Cálculo de resistência para poços de proteção”.