Pressure gauges by WIKA

WIKA is a world leader in the manufacture of mechanical pressure measuring instruments (pressure gauges). The pressure gauges are available with scale ranges of 0 ... 0.5 mbar up to 0 ... 7,000 bar, making them optimally suited for any application. No matter the industry or measuring requirement, we offer you the right WIKA pressure gauge for gauge, absolute and differential pressure. WIKA Bourdon tube, diaphragm or capsule pressure gauges are used for pressure measurement and pressure indication.

Gdzie stosuje się manometry do pomiaru ciśnienia bezwzględnego?

Manometry absolutne używane są, gdy mierzone ciśnienie jest niezależne od naturalnych wahań ciśnienia atmosferycznego. Ciśnienie mierzonego medium jest określane względem ciśnienia odniesienia, które odpowiada punktowi zerowemu ciśnienia absolutnego. Aby zapewnić niemal idealną próżnię w komorze referencyjnej, jest ona całkowicie opróżniona. Zakresy skali manometrów wynoszą od 0 … 25 mbar bezwzględnego do 0 … 25 bar bezwzględnego, przy klasach dokładności od 0,6 do 2,5. Te wysoce precyzyjne manometry są używane na przykład do monitorowania w pakowarkach próżniowych i pompach próżniowych. Są one również wykorzystywane do monitorowania ciśnienia kondensacji w laboratoriach lub do określania ciśnienia pary w cieczach.

Gdzie stosuje się manometry różnicowe?

Manometry różnicowe współpracują z szeroką gamą elementów ciśnieniowych. W rezultacie możliwe jest pomiar w zakresach od 0 … 0,5 mbar do 0 … 1 000 bar oraz statyczne ciśnienie nakładkowe do 400 bar. Te manometry różnicowe monitorują np. przepływ mediów gazowych i ciekłych oraz stopień zanieczyszczenia w instalacjach filtracyjnych. Służą one również do monitorowania nadciśnienia w pomieszczeniach czystych oraz do pomiaru poziomu w zamkniętych zbiornikach. Manometry różnicowe nadają się również do sterowania stacjami pomp.

Czy manometry firmy WIKA mogą służyć do pomiaru podciśnienia (manometry do pomiaru podciśnienia)?

Manometry WIKA mogą być używane nie tylko do pomiaru ciśnienia dodatniego, ale także do pomiaru ciśnienia ujemnego. Gdy ciśnienie absolutne jest niższe niż ciśnienie atmosferyczne, określa się je jako ujemne ciśnienie manometryczne. Wcześniej to ciśnienie manometryczne ze znakiem ujemnym było również określane jako podciśnienie. Aby uniknąć nieporozumień, które mogłyby wynikać z tego znaku, określenie „podciśnienie” nie jest obecnie już używane.