Manometro WIKA

WIKA è leader mondiale nella fabbricazione degli strumenti di misura meccanici della pressione (manometro). I manometri sono disponibili con campi di misura compresi tra 0 ... 0,5 mbar e 0 ... 7.000 bar, il che li rende ideali per qualsiasi applicazione. Qualunque sia il settore o l'esigenza di misura, vi offriamo il manometro WIKA più adatto per la pressione manometrica, assoluta e differenziale. I manometri WIKA a molla Bourdon, a membrana o a capsula vengono utilizzati per la misurazione e l'indicazione della pressione.

Cosa bisogna considerare per la scelta del manometro giusto?

Oltre a fattori decisivi come il tipo di pressione da misurare, anche il campo scala, i diametri nominali (DN, diametro della cassa) e la classe di precisione di un manometro determinano la versione della scala. I campi scala sono standardizzati dalla norma EN 837 e l'unità di pressione preferita è il bar. Per gli strumenti di misura della pressione sono specificati i seguenti diametri nominali (DN): DN 40, 50, 63, 80, 100, 160 e 250. La classe di accuratezza specifica la deviazione consentita dell'indicazione in percentuale del valore di fondo scala. Per i manometri con fermo a zero dell'indice, la classe di precisione è compresa tra il 10% e il 100% del campo scala. Per i manometri con punto zero libero, la classe di precisione è compresa tra lo 0% e il 100% del campo scala. A seconda del principio di misura della pressione (a molla Bourdon, a membrana o a capsula), variano anche la capacità di carico, il campo di applicazione e il comportamento in risposta alla pressione del manometro.

PressureGaugesWithBourdon_de-de

Perché si utilizzano i manometri a molla Bourdon per misurare la pressione relativa (da 0,6 a 7.000 bar)?

Le aree di applicazione un manometro WIKA o un manometro per vuoto a molla Bourdon sono i fluidi gassosi e liquidi. Per la misura di pressione con fluidi aggressivi, non altamente viscosi e non cristallizanti, anche in ambienti aggressivi, sono disponibili le varianti in acciaio inox. Un liquido contenuto nella cassa garantisce la precisione di lettura del manometro a molla Bourdon, anche in presenza di elevati carichi di pressione dinamica e vibrazioni. Quando si tratta della massima precisione, nell’ampia gamma di prodotti WIKA troverete anche manometri di precisione con accuratezze pari allo 0,1, allo 0,25 o allo 0,6% del valore di fondo scala. Per questi manometri è possibile generare un certificato di taratura DAkkS.

Per l'indicazione della pressione, la pressione applicata provoca la deflessione della molla Bourdon. Questo movimento viene trasmesso all'indice, garantendo una lettura affidabile su un ampio campo di pressione.

PressureGaugeWithDiaphragm_de-de

Perché i manometri a membrana con pressione relativa garantiscono un elevato livello di sicurezza in caso di sovraccarico (da 16 mbar a 40 bar)?

Le aree di applicazione un manometro WIKA o un manometro per vuoto con elemento di misura e membrana sono fluidi gassosi e liquidi aggressivi. Sono disponibili anche strumenti con attacchi flangiati per fluidi altamente viscosi e contaminati, anche per ambienti aggressivi. In base al campo di pressione e al tipo di strumento, è possibile una sovraccaricabilità di 3 o 5 volte il valore di fondo scala. Questa protezione da sovraccarico è disponibile anche per le versioni speciali da 10, 40, 100 o 400 bar. Senza variazione della precisione di misura. In presenza di elevati carichi di pressione dinamica e vibrazioni, il riempimento di liquido nella custodia del manometro a membrana garantisce una lettura precisa. Materiali speciali per le parti a contatto con il fluido sono disponibili come opzioni.

La pressione viene indicata tramite la deformazione della membrana. Questo movimento viene trasmesso al meccanismo e si trasforma in un'indicazione visibile, consentendo una misura particolarmente affidabile.

PressureGaugeWithCapsule_de-de

Perché i manometri a capsula sono adatti alla misura di pressioni molto basse (2,5 ... 600 mbar)?

Questa versione di manometro WIKA, e manometro per vuoto, è particolarmente adatto per fluidi gassosi. I campi scala sono compresi tra 0 … 2,5 mbar e 0 … 1.000 mbar e la classe di precisione varia tra 0,1 a 2,5. I manometri a capsula sono composti da due membrane ondulate e circolari, connesse e sigillate alle estremità. In alcuni casi è possibile la sovraccaricabilità. I manometri a capsula trovano impiego principalmente in laboratorio e per la misura del vuoto, nonché nell'ingegneria medica e ambientale, per il monitoraggio dei filtri e la misura dei contenuti.

La pressione viene indicata tramite il movimento della capsula, che reagisce in modo particolarmente sensibile anche a variazioni di pressione minime.

In quali ambiti vengono utilizzati i manometri per pressione assoluta?

Quando le pressioni misurate sono indipendenti dalle fluttuazioni naturali della pressione atmosferica, si utilizzano manometri per pressione assoluta. La pressione misurata è determinata rispetto a una pressione di riferimento, che corrisponde al punto zero di pressione assoluta (vuoto). Affinché nella camera di riferimento si crei un vuoto quasi perfetto, questa viene completamente svuotata. I campi di misura sono compresi tra 0 … 25 mbar assoluti e 0 … 25 bar assoluti, con classi di precisione da 0,6 a 2,5 %. Le applicazioni per questi strumenti di misura ad alta precisione sono, per esempio, il monitoraggio di pompe per vuoto e macchine per il confezionamento sottovuoto. Vengono inoltre utilizzati per il monitoraggio delle pressioni di condensazione nei laboratori o per la determinazione della pressione di vapore nei liquidi.

In quali ambiti vengono utilizzati i manometri differenziali?

I manometri differenziali sono disponibili con un'ampia gamma di elementi di misura. Per questo motivo, i campi di misura sono compresi da 0 ... 0,5 mbar a 0 ... 1.000 bar con pressioni statiche fino a 400 bar. Questi manometri differenziali monitorano, ad esempio, la portata di fluidi gassosi e liquidi e il grado di incrostazione negli impianti di filtrazione. Vengono inoltre utilizzati per il monitoraggio della sovrapressione nelle camere bianche e per la misura del livello in recipienti chiusi. I manometri differenziali sono adatti anche per il controllo degli impianti di pompaggio.

I manometri WIKA possono essere utilizzati per misurare la pressione negativa (manometri per pressione negativa)?

I manometri WIKA possono essere utilizzati non solo per la misura della pressione positiva, ma anche per quella negativa. Quando la pressione assoluta è inferiore alla pressione atmosferica, si parla di pressione relativa negativa. In precedenza, questa pressione manometrica con segno negativo veniva anche definita sottopressione. Per evitare malintesi che potrebbero derivare dal simbolo, la dicitura “sottopressione” non viene più utilizzata al giorno d’oggi.

FAQ

Come viene misurata la pressione con un manometro a molla Bourdon?

Il manometro a molla Bourdon consente di misurare la pressione tramite una molla che trasmette la pressione direttamente alla lancetta.