WIKA

Manometri a molla Bourdon

Manometri a molla Bourdon WIKA

I manometri a molla Bourdon sono utilizzati per la misura di pressioni relative nei campi da 0,6 … 7.000 bar. Essi sono classificati come strumenti di misura meccanici e quindi funzionano senza alcuna alimentazione elettrica.

Cosa sono i manometri a molla Bourdon standard?

Questi manometri a molla Bourdon standard sono adatti a fluidi liquidi o gassosi, che non siano altamente viscosi o cristallizzanti, fintanto che non attaccano parti in lega di rame. Il campo di misura è di 0,6 … 1.000 bar.

Cosa sono i manometri a molla Bourdon con elevata resistenza alla corrosione?

I manometri a molla Bourdon con elevate resistenza alla corrosione sono interamente costruiti in acciaio inox. Essi sono adatti per pressioni di misura da 0 … 0,6 fino a 0 … 7.000 bar per fluidi gassosi e liquidi, non altamente viscosi e non cristallizzanti, anche in ambienti aggressivi.

PressureGaugeWithBourdon_it-it

Per molle Bourdon si intendono tubi radiali a sezione trasversale ovale. La pressione del fluido di misura agisce all'interno della molla e produce un movimento nell'estremità non bloccata della molla stessa. Questo movimento è la misura della pressione e viene indicato attraverso il movimento.

Le molle Bourdon di forma C, ripiegati con un angolo di circa 250°, possono essere usate per pressioni fino a 60 bar. Per pressioni maggiori, vengono utilizzati manometri a molla Bourdon dotati di molle con più avvolgimenti sovrapposti sullo stesso diametro angolare (molle elicoidali) o con una bobina a spirale su un piano (molle a spirali).

I manometri a molla Bourdon sono sviluppati, qualificati e costruiti secondo la norma EN 837-1 direttamente da WIKA. Produciamo manometri a molla Bourdon con vari campi di misura, attacchi al processo, omologazioni e diametri nominali comunemente utilizzati in tutto il mondo. Per applicazioni critiche sono disponibili manometri a molla Bourdon con riempimento di liquido. Tramite il riempimento di liquido della casse, viene garantita una precisa lettura, anche con elevati carichi di pressione dinamica. Il liquido smorza le parti in movimento dall’interno della cassa e previene in questo modo i danni dovuti alla maggior usura. Le versioni di sicurezza completano l’ampia gamma di prodotti. Oltre a una solida parete tra il quadrante e il sistema di misura, questi manometri a molla Bourdon permettono lo scoppio posteriore. In questo modo, viene garantita la protezione per qualsiasi operatore sia presente davanti al manometro. Altrettanto importante per un'affidabile visualizzazione del valore misurato è il movimento. Il nostro "Swiss movement" non solo è preciso quanto un orologio svizzero, ma è anche eccezionalmente robusto e duraturo.


FAQ

Quali precauzioni sono possibili quando i manometri a riempimento di liquido sono utilizzati con temperature del fluido superiori a 100 °C?

In questo caso è necessario ridurre la temperatura del fluido in ingresso al manometro per mezzo di elementi di raffreddamento quali sifoni o capillari.

FAQ
FAQ

Perché si forma una schiuma bianca all'interno della cassa dei manometri a riempimento di liquido?

Con i manometri a riempimento di liquido, a volte si può formare della schiuma bianca all'interno della cassa. Si tratta del ben noto fenomeno della reazione elettrochimica tra i componenti in alluminio (ad es. lancetta, quadrante) e il riempim ...

Scopri di più