Il manometro campione meccanico modello 312.20 è stato progettato specificamente per la misurazione di pressioni con un'elevata precisione. Con la sua classe di precisione 0,6, il manometro a molla è adatto per testare manometri di tipo industriale o per la misurazione di precisione in laboratori.
Per il rispettivo requisito di misura, è possibile selezionare un campo scala compreso tra 0 ... 0,6 e 0 ... 600 bar.
Il modello 312.20 è costruito con una cassa in acciaio inox e parti a contatto con il fluido in lega di rame. Lo strumento soddisfa i requisiti della norma industriale internazionale EN 837-1 per i manometri a molla tubolare.
La leggibilità ottimale dello strumento, con un diametro nominale di 160 mm, viene raggiunta grazie a una lancetta a coltello e un quadrante con divisioni precise. Supportato da una scala a specchio opzionale, è possibile evitare l'errore di parallasse.
Per questo strumento è possibile generare un certificato di taratura DKD/DAkkS opzionale.
Il trasporto e lo stoccaggio sicuri vengono garantiti da una valigetta di trasporto (accessorio).