Per l'installazione di strumenti di misura della pressione, rubinetti, valvole per manometro, sifoni, smorzatori regolabili e altri componenti e accessori.
Tipi di adattatori
Adattatori di connessione maschio-femmina vengono utilizzati quando una delle parti da connettere ha un filetto maschio e l'altra una filettatura femmina.
Adattatori di connessione femmina-femmina vengono utilizzati quando entrambe le parti da connettere hanno un filetto maschio.
Adattatori di connessione maschio-maschio vengono utilizzati quando entrambe le parti da connettere hanno una filettatura femmina.
Nippli di connessione ad autotenuta (SS) vengono utilizzati per adattare un attacco filettato di dimensioni minori ad uno di dimensioni maggiori (p. e. da G ¼ a G ½). Grazie alla loro costruzione, i nippli di connessione sono ad autotenuta (cioè, il cono nel nipplo viene premuto nel foro del canale di pressione del gambo di connessione dello strumento di misura della pressione). Per protezione dal rilascio involontario delle due parti filettate, queste sono fissate con un adesivo speciale.
Manicotti conformi a DIN 16283, hanno una filettatura destra (RH) su un lato e una filettatura sinistra (LH) sull'altro lato, il che consente ai componenti di essere sigillati e orientati in qualsiasi direzione richiesta.
Controdado femmina con nipplo conformi a DIN 16284, consentono il montaggio senza dovere cambiare l'orientamento delle parti da connettere tra loro.
Giunti a compressione senza saldatura con ogiva di tenuta sono impiegati per connettere strumenti di misura della pressione o raccordi con tubazioni in rame, acciaio e acciaio inox. Montaggio particolarmente facile, nessuna saldatura o punti di saldatura. Nella fornitura è inclusa una guarnizione.
Set di flange filettate con anello di guarnizione di tipo lenticolare viene utilizzato per il montaggio di strumenti di misura di alta pressione (fino a 4.000 bar). Tramite le due flange filettate, bloccate da quattro viti, lo strumento di misura della pressione può essere posizionato in qualsiasi direzione richiesta.
Adattatori di connessione a saldare con filetti maschi vengono utilizzati con filettature sinistre (LH) per connessioni con manicotti; con filettature destre (RH, conformi a EN 837-1) vengono utilizzati soprattutto come ingresso di pressione.
Adattatori di connessione girevoli consentono l'orientamento degli strumenti di misura della pressione di 360°.