Instruments de mesure WIKA pour le contrôle de la pression
Pour surveiller la pression dans les process industriels, on utilise généralement des pressostats, des capteurs de pression (également appelés "transmetteurs de pression") ou des manomètres. En fonction du process et des conditions ambiantes, une large gamme d'instruments pour la pression relative, la pression différentielle et la pression absolue est disponible. Ils diffèrent, par exemple, en termes de précision, de matériaux, d'homologations et de températures de fonctionnement, ainsi qu'en termes de sécurité contre les surcharges. En tant que leader mondial, WIKA offre une large gamme de techniques de mesure et donc une solution appropriée pour le contrôle de la pression :
Pressostats pour le contrôle de la pression
Les pressostats mécaniques ou électroniques de WIKA sont utilisés pour la surveillance de la pression dans les applications industrielles générales et dans l'industrie de transformation. Lorsqu'ils atteignent une valeur de pression prédéfinie, ils ouvrent ou ferment un contact de commutation. Selon la version de l'appareil, plusieurs points de commutation, contacts inverseurs (SPDT) et différents types de contacts (par exemple des microrupteurs pour la commutation directe de charges électriques) sont possibles. Certains pressostats électriques sont dotés de fonctions supplémentaires, telles qu'un indicateur de pression numérique ou un signal de sortie analogique supplémentaire, et permettent un réglage aisé de divers paramètres, tels que l'hystérésis du commutateur ou le délai de commutation.
Capteurs de pression pour la surveillance de la pression
Dans toutes les applications nécessitant un signal de sortie continu (par exemple 4 ... 20 mA et 0 ... 10 V), des capteurs de pression sont utilisés pour surveiller la pression. Ici aussi, en fonction de l'application spécifique, les versions d'instruments les plus diverses sont disponibles dans le vaste portefeuille de WIKA.
Manomètres pour la surveillance de la pression
Si un indicateur de mesure suffit pour surveiller la pression, on utilise généralement des manomètres standards. Ce qui s'applique également à cet égard : Une grande variété de versions d'instruments est disponible, en fonction des exigences de mesure et de l'application.
Un transmetteur de pression fonctionnera-t'il aussi sans une alimentation électrique ?
Non.
Quelle est la différence entre un manomètre standard et un modèle en version sécurité ?
Une version de sécurité (code S3 selon la norme EN 837) possède une cloison incassable additionnelle soudée entre le cadran et le système de mesure. De plus, le boîtier a un fond arrière amovible qui peut être éjecté. Le voyant est en verre de sécu ...
plus