Monitoramento de nível WIKA
O portfólio WIKA de instrumentos de medição para monitoramento de nível abrange tanto instrumentos de medição contínua quanto chaves de nível. Dependendo da aplicação, diferentes princípios de medição são usados para monitoramento de nível:
Monitoramento de nível de líquidos
O monitoramento dos valores limite serve principalmente como uma função de segurança para evitar que os recipientes fiquem secos ou transbordem. Isto envolve interruptores ou chaves de nível limite, uma vez que uma operação de comutação é acionada quando o valor limite é atingido. O monitoramento de nível permite o uso eficiente dos recursos e contribui para a melhoria dos processos industriais.
O que são as chaves de nível limite?
As chaves de nível limite indicam apenas quando os valores limite previamente definidos são atingidos. Geralmente são valores mínimos ou máximos. Em comparação com os transmissores de nível, a altura de enchimento do recipiente não é medida continuamente.
Quais procedimentos de medição existem para detecção de nível limite?
Uma ampla gama de tecnologias de medição também é usada para chaves de nível. Os seguintes princípios de medição podem ser usados para detecção de nível limite:
- Chaves tipo bóia
- Chaves optoeletrônicas
- Chave magnética
- Chaves de nível vibratória
Quais são os diferentes métodos de monitoramento de nível?
Uma grande variedade de chaves de nível está disponível para realizar tais medições de valores limite. Cada uma dessas chaves tem suas próprias propriedades especiais e áreas de aplicação e pode ser usada dependendo dos requisitos e circunstâncias específicas. A seleção do método apropriado depende do tipo de meio, da temperatura, da pressão, do tamanho e formato do recipiente, bem como das condições ambientais. Um método comprovado para detectar o nível limite em um contêiner é o uso debóias. Com um modelo do RLS-1000 a bóia WIKA que sobe e desce dependendo da altura de enchimento, os níveis podem ser monitorados de forma eficaz.
Como funciona o monitoramento de nível óptico?
Medição comchaves optoeletrônicosutiliza fibra óptica e sensores ópticos para a detecção precisa de líquidos em recipientes. Esta tecnologia doModelo WIKA OLS-2apresenta alta precisão e confiabilidade, mesmo sob condições exigentes, como meios agressivos ou altas pressões. As chaves fim de curso optoeletrônicas são especialmente adequadas para uso em temperaturas de processo muito baixas (-253 C) ou extremamente altas (450 C). Como os instrumentos de medição óptica não possuem partes móveis, eles exigem pouca manutenção e são duráveis, tornando-os uma escolha eficiente para monitoramento de nível.
Como podem ser usadas chaves magnéticas para monitoramento de nível?
Chaves magnéticas para detecção de nível limite são uma solução frequentemente usada para adicionar pontos de comutação adicionais a uma indicação magnética. A chave magnética usa o campo magnético do flutuador como ativador. Quando a bóia com o imã atingir o nível previamente definido, a chave magnética enviará um sinal elétrico. Aqui, a WIKA oferecemodelo BGUcomo solução para chaves magnéticas.
Como as chaves de nível vibratórias podem ser usadas para monitoramento de nível?
Chaves de nível vibratórias também são frequentemente usadas para detecção de nível limite em aplicações industriais. A funcionalidade de uma chave de nível vibratório é baseada na mudança da frequência de ressonância do diapasão quando o nível de enchimento muda. Quando o nível de enchimento atinge o nível em que o diapasão está imerso, a frequência de ressonância muda, que é então detectada pelo sensor e aciona um sinal de comutação.
WIKA – Um fornecedor líder de instrumentos de medição de nível
A WIKA oferece uma ampla gama de produtos no setor de monitoramento de nível. Não importa se você precisa de chaves flutuantes, chaves optoeletrônicas, chaves magnéticas ou chaves de nível vibratórias, que são montadas diretamente na parede do contêiner – a WIKA fornece soluções confiáveis e precisas para diversas áreas de aplicação.
Por que há espuma branca dentro da caixa dos manômetros cheios de líquido?
Com manômetros cheios de líquido, ocasionalmente pode formar-se espuma branca dentro da caixa. Este é o fenômeno bem conhecido de uma reação eletroquímica entre componentes de alumínio (por exemplo, ponteiros, mostrador) e o enchimento da caixa (pr ...
mais