1. Produtos
  2. Medição de nível
  3. Indicadores de nível
Voltar para a visão geral
Modelo BNA

Indicador de nível bypass

Com display magnético

Documentos selecionados
Data sheet LM 10.01 Data sheet Instruções de operação #1 Instruções de operação #2 Instruções de operação #3

Aplicações do indicador de nível magnético

  • Indicação de nível contínua sem fonte de alimentação
  • Indicação do nível proporcional à altura
  • O design individual e os materiais resistentes à corrosão tornam os produtos adequados para uma ampla gama de aplicações
  • Indústria química, petroquímica, extração de petróleo e gás natural (on-shore e offshore), construção naval, construção de máquinas, equipamentos de geração de energia, usinas de energia
  • Tratamento de água de processo e água potável, indústria alimentar, indústria farmacêutica

Características especiais do medidor de nível magnético

  • Produção específica de processo e sistema
  • Limites de operação:
    • Temperatura operacional: T = -196 ... +450 °C
    • Pressão operacional: P = vácuo até 400 bar
    • Densidade limite: ρ ≥ 340 kg/m3
  • Variedade ampla de conexões e materiais de processo diferentes
  • Montagem de transmissores de nível e chaves magnéticas possíveis como opção
  • Versões protegidas contra explosão

Descrição do medidor de nível magnético

O o indicador de nível magnético modelo BNA consiste em uma câmara de bypass que, como tubo comunicante, é conectada lateralmente a um vaso através de pelo menos 2 conexões de processo (flangeadas, roscadas ou soldadas). Através deste tipo de arranjo o indicador de nível magnético, o nível na câmara de bypass corresponde ao nível no reservatório. A chave tipo bóia com sistema magnético permanente integrado, montado dentro da câmara de bypass, transmite o nível do líquido, sem contato, para o display magnético montado na parte externa da câmara de bypass. Neste são montados, em intervalos de 10 mm, rolos de plástico bicolores ou abas de aço inoxidável com barras magnéticas.

Através do campo magnético do sistema magnético permanente na bóia do indicador de nível magnético, os elementos de exibição, através da parede da câmara de desvio, são girados 180°. Para um nível crescente do branco ao vermelho; para um nível decrescente do vermelho para o branco. Assim o indicador de nível magnético exibe claramente o nível de uma embarcação sem fonte de alimentação.