Pote de selagem

PIC_CS_PoteDeSelagem_pt_br_6117

Pote de selagem WIKA

O pote de selagem (condensado) é utilizado em linhas de vapor como selo térmico para proteger o elemento secundário (transmissores de pressão diferencial) das altas temperaturas do processo. Os potes de selagem para aplicações com líquidos são utilizados para reter os gases ou vapores que eventualmente possam desprender do fluido. Largamente utilizado em linhas de gases úmidos para a retenção do líquido e sua posterior drenagem.

Principais características do pote de selagem:

  • Ampla gama de materiais disponíveis;
  • Projetos especiais conforme especificações do cliente;
  • Ampla gama de tomadas disponíveis.

FAQ
FAQ

Qual é a diferença entre a calibração de fábrica e a calibração de acordo com a ISO 17025?

A diferença é que a calibração de fábrica documenta apenas o desvio da referência, enquanto a calibração ISO 17025 garante rastreabilidade ao padrão nacional. Além disso, juntamente com o desvio, a histerese e a repetibilidade também são documentad ...

mais