Retificador de fluxo
Os retificadores de fluxo são utilizados para linearizar o fluxo na tubulação, evitando a rotação do fluido dentro da tubulação e diminuindo assim o comprimento do trecho reto necessário.
Os retificadores de fluxo comumente utilizados são o tipo Zanker e o tipo 19 tubos.
Materiais para os retificadores de fluxo
Para aplicações comuns utilizamos o aço inox (304 / 316), aplicações severas de corrosão ou compatibilidade com o fluido podem exigir materiais mais nobres como o inconel, duplex e super duplex.
Principais características do retificador de fluxo
- Aplicável para medição de vazão de líquidos, gases e vapores;
- Ampla gama de diâmetros, classe de pressão;
- Ampla gama de materiais disponíveis;
- Disponíveis nas normas (AGA 3, AGA 7, AGA 9, ISO 5167-2, API MPMS Chapter 5.3 e API MPMS Chapter 5.8)
Qual é a diferença entre a calibração de fábrica e a calibração de acordo com a ISO 17025?
A diferença é que a calibração de fábrica documenta apenas o desvio da referência, enquanto a calibração ISO 17025 garante rastreabilidade ao padrão nacional. Além disso, juntamente com o desvio, a histerese e a repetibilidade também são documentad ...
mais