A chave de nível optoeletrônica modelo OLS-2 é utilizada para detecção de níveis limites em líquidos. O OLS-2 opera amplamente independente de características físicas como índice de refração, cor, densidade, constante dielétrica e condutividade. A medição da mudança de nível também é feita em pequenos volumes.
A chave fim de curso modelo OLS-2 é composta por um LED infravermelho e um fototransistor. A luz do LED é direcionada para um prisma. Enquanto a ponta do sensor do prisma estiver na fase gasosa, a luz será refletida dentro do prisma para o receptor. Quando o líquido no recipiente sobe e molha aproximadamente 2/3 da ponta do vidro, o feixe de luz infravermelha no líquido é interrompido e apenas uma pequena porção atinge o receptor.
Esta diferença é avaliada pela eletrônica e aciona uma operação de comutação.
Os instrumentos são muito robustos e projetados para condições operacionais adversas. A posição de instalação pode ser conforme necessário. Assim, o OLS-2 pode ser instalado por cima, por baixo, verticalmente, horizontalmente ou em ângulo.
O cabo para o amplificador chaveador modelo OSA-SC não necessita de blindagem, possibilitando um cabeamento fácil e econômico. A mudança na direção do alarme, a sensibilidade do limite de comutação, bem como um atraso de até 8 segundos podem ser facilmente transferidos para o OSA-SC via Bluetooth® aplicativo e alterado individualmente.