As chaves de nível são instrumentos de medição importantes para monitorar o nível de líquidos em recipientes. Durante a medição do nível, as chaves de nível detectam o nível exato do líquido e, quando determinados pontos de comutação são atingidos, acionam os sinais correspondentes. Chaves de nível são usados em diversas indústrias para controlar processos, monitorar níveis de estoque e garantir a segurança da planta.
Onde as chaves de nível são usados?
As chaves de nível são usados para monitorar os níveis de líquidos em recipientes. Chaves de nível detectam pontos de comutação e podem ser usados como chaves flutuantes ou chaves de nível. Para aplicações em atmosferas explosivas, existem versões com proteção contra explosão, como, por exemplo, o chave de nível modelo OLS-C51.
Como funciona uma chave de nível com flutuação?
A chave de nível detecta o nível do líquido dentro de um recipiente. Para tanto, são utilizadas boias, nas quais o ímã abre ou fecha um ou mais contatos reed dentro da boia, dependendo do nível. Alternativamente, interruptores optoeletrônicos são usados para monitorar o nível e detectar pontos de comutação. Agora também existem chaves de nível de vibração, que podem ser encontradas no portfólio WIKA.
Que vantagens as chaves de nível oferecem ao monitorar líquidos?
As chaves de nível oferecem uma maneira confiável de monitorar o nível de enchimento em recipientes, contribuindo assim para a segurança, a eficiência e o monitoramento do processo. Devido à medição e detecção precisas de pontos de comutação, eles permitem um controle eficaz dos processos.
Qual é a diferença entre um transmissor de nível e uma chave de nível?
Os transmissores de nível e as chaves de nível diferem principalmente em sua funcionalidade e área de aplicação.
| Transmissor de nível | Interruptores de nível | |
|---|---|---|
| Função | - Medição contínua de toda uma faixa de medição - Emite um sinal de medição contínuo (0 – 100%) |
- Point-based measurement of one or several levels - O interruptor de nível muda assim que um nível é excedido ou cai abaixo |
| Faixa de uso | - Monitoramento contínuo dos níveis em tanques ou contêineres | Parar um processo, por ex. encher ou disparar um alarme - Controle de transbordamento - Proteção contra funcionamento a seco (por exemplo, para bombas) |