1. Produtos
  2. Medição de nível
  3. Acessórios
Voltar para a visão geral
Modelo BGU

Chave magnética

Para indicadores de nível de bypass

Documentos selecionados
Data sheet LM 10.06 Data sheet Instruções de operação #1 Instruções de operação #2 Instruções de operação #3

Aplicações

  • Chaves magnéticas para detectar os limites de níveis em bypass ou indicadores de nível montados na parte superior
  • Indústrias químicas e petroquímicas, extração de petróleo e gás natural (on-shore e offshore)
  • Construção naval, construção de máquinas
  • Equipamento de geração de energia, usinas de energia
  • Indústrias farmacêuticas, alimentícias, de tratamento de água e de engenharia ambiental

Características especiais

  • Funcionamento adequado, mesmo sob influências ambientais extremas, por ex. sujeira, umidade, gases, poeira, lascas
  • Design compacto e operacionalmente seguro
  • Montagem dos interruptores no display magnético com ranhura em T ou com cinta de aperto
  • Temperatura de processo de -60 ... +380 °C (dependendo da versão)

Descrição

As chaves magnéticas modelo BGU servem para detectar limites de níveis em bypass ou indicadores de nível montados no topo. Eles geram um sinal binário que pode ser enviado para equipamentos de sinalização ou controle downstream. Versões biestáveis ​​permitem o armazenamento de sinais.

As chaves magnéticas são montadas no display magnético com blocos deslizantes ou diretamente no indicador de nível com uma cinta de aperto. As chaves magnéticas estão disponíveis com diferentes aprovações e com SIL 1.

Para selecionar a chave ideal (modelo do switch, aprovação, opção de comutação, comprimento do cabo, material do cabo), oferecemos consultoria técnica relacionada à aplicação.