작업장에서의 안전: WIKA, ISO 45001 인증 획득

서비스 부문은 최고 수준의 기준을 충족합니다

WIKA는 서비스 부문에 대해 산업 보건 및 안전 관리 시스템에 대한 국제 표준인 ISO 45001 인증을 받았습니다. 이러한 시스템은 모든 운영 프로세스가 작업장의 보건 및 안전과 조화를 이루도록 보장합니다. 이를 위해 프로세스도 지속적으로 최적화하고 있습니다. 이는 자체 시설에서의 활동과 고객 사이트에서 이루어지는 다양한 서비스 호출에 모두 적용됩니다. 산업 보건 및 안전 관리 시스템은 때때로 까다로운 작업을 수행하는 동안 위험을 체계적으로 파악하고 최소화합니다. WIKA의 서비스는 설치, 유지보수 및 수리부터 보정 및 컨설팅에 이르기까지 다양합니다.

ISO 45001 표준의 요구 사항에는 정기 감사, 직원 및 경영진 교육, 안전 표준 평가가 포함됩니다. 이러한 조치를 통해 잠재적 위험을 조기에 인지하고 제거할 수 있으며, 산업 보건 및 안전과 관련된 프로세스를 지속적으로 개선할 수 있습니다.

"현장 서비스에 대한 ISO 45001 인증을 통해 우리는 국제적인 수준에서 명확한 신호를 보내고 있습니다."라고 WIKA의 서비스 담당 부사장인 Matthias Bundschuh는 말합니다. "전 세계 고객은 신규 프로젝트나 서비스 콜의 일부인 유지보수 및 수리 작업 등 계측기의 설치, 시운전 및 유지보수 과정에서 최고의 안전 표준을 충족하는 것을 신뢰할 수 있습니다."