DMSU22SA 인라인 프로세스 트랜스미터

향상된 안전성

완벽한 멸균, 공정 순서의 최적화, 운영 비용 절감 - 이것이 바로 제약 및 무균 식품 가공 산업이 생산 공정을 조정해야 하는 주요 사항입니다. 이를 위해서는 개별 프로세스 매개변수를 모니터링하는 측정 기술이 결정적인 역할을 합니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 WIKA는 특히 위생 애플리케이션의 압력 측정을 위한 드라이 측정 방식의 인라인 프로세스 트랜스미터 모델 DMSU22SA를 개발했습니다.


도전 과제

위생적인 디자인

플랜트의 전반적인 위생 개념의 일부로서 사용되는 측정 기기는 CIP 또는 SIP 프로세스 범위에서 재료, 표면 마감 품질, 프로세스 안전, 연결 기술 및 세척 가능성에 대한 특수 요구 사항 등을 준수해야 합니다.

WIKA는 유럽 위생 엔지니어링 및 설계 그룹(EHEDG)의 회원사로서 국제 표준을 준수하는데 기여하고, 고품질 측정 기술과 위생적인 디자인을 결합하고자 합니다.

프로세스 신뢰성

실제로 멸균 공정에서의 압력 측정은 다양한 요구 사항에 직면합니다:

Dmsu22saChallenges_en-co
  • 고온의 CIP 및 SIP 세척 주기에 대한 적합성
  • 추가 도구가 필요 없는 간편한 세척 프로세스(CIP 및 SIP)
  • 세척제 사용을 최소화하는 효율적인 청소 기능
  • 측정 위치가 더 이상 온전하지 않은 경우 분산 제어 시스템으로의 빠른 피드백
  • 고장이 발생하더라도 작동 중인 프로세스나 환경은 변속기 유체에 의해 오염되지 않아야 함

장점


솔루션

당신의 숙련된 파트너

WIKA는 위생 애플리케이션을 위한 공장의 공정 모니터링에 대한 요구 사항이 지속적으로 증가하고 있다는 사실을 잘 알고 있습니다. 그렇기 때문에 특허받은 인라인 측정 기능을 갖춘 다양한 계측기가 이 산업을 위해 특별히 설계되었습니다.

장점은 그 자체로 증명됩니다:

  • 손쉬운 청소
  • 물과 세정제 소비량 감소
  • 낮은 정체량(hold-up volume)으로 인한 효율성 향상
  • 교차 오염 위험 감소

참고로 WIKA의 인라인 기기는 EHEDG 테스트 및 인증을 받았으며 3-A 위생 표준, ASME BPE 및 유럽 표준 EN 1672를 준수합니다. 일반적인 적용 분야로는 배관 시스템, 여과, 충전, WFI 분배(주사용수), CIP 라인(cleaning in place) 및 SIP(sterilisation in place) 등이 있습니다.


안심하게 사용하도록 설계된 디자인

식품 및 제약 산업에서는 안전한 생산과 모든 위험의 회피는 필수적입니다. 모델 DMSU22SA는 위생 애플리케이션의 요구 사항을 완벽하게 충족합니다.

직접 사용해 보세요!

기술적 특성에 대한 자세한 정보와 문서(예: 데이터시트)는 DMSU22SA 제품 페이지에서 확인할 수 있습니다.


포트폴리오

프로세스 트랜스미터 DMSU22SA는 식품 및 제약 산업의 요구 사항을 충족하도록 특별히 설계되었습니다. 혁신적이고 견고한 인라인 설계로 높은 내구성을 구현했으며, 지속적인 센서 모니터링을 통해 자재 손상 시 제어실에 즉각적인 피드백을 제공합니다.

프로세스 트랜스미터는 쉽게 청소할 수 있습니다. 최적의 위생 설계로 데드 스페이스가 발생하지 않습니다. 또한 건식 센서를 사용함으로써 변속기 오일을 통한 오염 위험이 제거되어 공정의 안전성이 향상되었습니다.

DMSU22SA는 위생 애플리케이션을 위한 모든 일반적인 프로세스 커넥션과 함께 제공될 수 있으며, 각각의 표준(예: EHEDG, 3-A 및 ASME BPE)을 충족합니다.

Dmsu22saPortfolio_en-co

한눈에 보기

  • 견고한 센서 설계
  • 인라인 기술을 통한 최적의 위생 설계
  • 시스템 및 다이어프램의 상태 모니터링
  • 드라이 방식의 센싱 기술

가능한 적용 분야

  • 제약 산업 및 무균 식품 가공을 위한 위생적인 압력 측정
  • 파이프라인의 압력/진공 측정
  • 고점도 매체, 페이스트 및 입자, 고체 또는 섬유를 포함하는 매체에 적합
  • 순수 증기를 이용한 프로세스 모니터링



질문이 더 있으신가요?

메시지를 남겨 주세요. DMSU22SA에 대한 자세한 질문 등에 대해 기꺼이 도와드리겠습니다.